ADG704
製造中CMOS 低電圧 2.5Ω、4 チャンネル・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
Viewing:
製品の詳細
- +1.8 V~+5.5 V単電源動作
- 2.5Ω(Typ)のON抵抗
- 平坦な低いON抵抗
- 平坦な低いON抵抗
- レールtoレール動作
- 10ピンμSOICパッケージ
- 高速スイッチング時間
tON 20 ns
tOFF 13 ns - 消費電力(typ)<0.01 mW
- TL/CMOS互換
ADG704は、4つのシングル・チャンネルから構成されているCMOSアナログ・マルチプレクサです。このマルチプレクサは、低消費電力でありながら高速スイッチング速度、低いON抵抗、低リーク電流、広い帯域幅を提供する最新のサブミクロン・プロセスをベースにデザインされています。
ON抵抗特性は全アナログ信号範囲で非常に平坦です。これは、オーディオ信号をスイッチングする際に優れた直線性と低歪みを保証します。高速なスイッチング速度により、ビデオ信号のスイッチングにも最適です。ADG704は、+1.8 V~+5.5 Vの範囲の単電源で動作し、バッテリ駆動の計測器での使用やアナログ・デバイセズの新世代DACとADCとの組合せ使用に最適です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG704BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG704BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
ADG704BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG704BRMZ | 製造中 | |
ADG704BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG704BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG704BRMZ | 製造中 | |
ADG704BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG704BRMZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。