AD5422

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.79
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 電流出力範囲:4mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24mA
  • 総合未調整誤差(TUE):±0.01%FSR(typ)
  • 出力ドリフト:±3ppM FSR/℃
  • 電圧出力範囲:0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
    • 10%オーバーレンジ
    • 総合未調整誤差(TUE):±0.01%(typ)
    • FSR出力ドリフト:±2ppm/℃
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
  • 出力障害検出機能内蔵
  • 内蔵リファレンス:10ppm/℃(max)
  • オプションの安定化されたDVCC出力
  • 非同期クリア機能
  • 電源電圧範囲
    • AVDD:10.8V~40V
    • AVSS:−26.4V~−3V / 0V
  • 出力ループコンプライアンス: AVDD–2.5V
  • 温度範囲:−40℃~+105℃
  • TSSOPおよびLFCSPパッケージ
AD5422
D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HART インターフェース・ソリューション 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
AD5700-1 製造中 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
isoPower 3
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5422

AD5422 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board can be used as a standalone board, with control coming from an external DSP or microcontroller, or it can be connected to a PC via USB interface. Software is provided that can be used to program the registers of the AD5422 via the USB interface to the PC.\


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD5422
AD5422 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0321 Circuits from the Lab®

HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 電流出力 標準4mA~20mA
  • 完全絶縁型
  • HART®1互換
CN0321
HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品