AD5272

製造中

デジタル可変抵抗器、シングル・チャンネル、1024ポジション、抵抗誤差1%

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングルチャンネル、1024/256ポジションの分解能
  • 公称抵抗値:20kΩ、50kΩ、100kΩ
  • 公称抵抗値許容誤差:1%(max)
  • 50回プログラム可能な(50-T)ワイパー用メモリ
  • レオスタットモードでの温度係数: 5 ppm/°C
  • 単電源動作:2.7 V~5.5 V
  • 両電源動作:±2.5 V~±2.75 V、ACまたはバイポーラ動作
  • I2C互換インターフェース
  • ワイパー設定値のリードバック機能
  • パワーオン時は50-TPメモリの値でリフレッシュ
  • 10ピン小型MSOPパッケージ(3 mm×4.9 mm×1.1 mm)

AD5272
デジタル可変抵抗器、シングル・チャンネル、1024ポジション、抵抗誤差1%
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5272

AD5272 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5272
  • 4-wire ohm measurement capability
  • Various link options
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP)
  • PC software for control
  • 50-times programmable (50-TP)
  • 1% resistance tolerance error

製品詳細

The AD5272 is a single-channel, 1024-position digital rheostat with less than ±1% end-to-end resistor tolerance error and 50-time programmable memory.

The AD5272 supports a dual-supply ±2.5 V to ±2.75 V operation and a single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making it suited for battery-powered applications and many other applications.

The AD5272 uses a versatile I2C serial interface that operates in fast mode, allowing speed until 400 kbps. The device allows the selection of up to three different I2C addresses.

The EVAL-AD5272SDZ evaluation board can operate in single-supply and dual-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5272 can be found in the AD5272 / AD5274 data sheet.

EVAL-AD5272
AD5272 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品