AD5274
製造中デジタル可変抵抗器、シングル・チャンネル、256ポジション、抵抗誤差1%
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.26
製品の詳細
- シングルチャンネル、1024/256ポジションの分解能
- 公称抵抗値:20kΩ、100kΩ
- 公称抵抗値許容誤差:1%(max)
- 50回プログラム可能な(50-T)ワイパー用メモリ
- レオスタットモードでの温度係数: 5 ppm/°C
- 単電源動作:2.7 V~5.5 V
- 両電源動作:
±2.5 V~±2.75 V、ACまたはバイポーラ動作 - I2C互換インターフェース
- ワイパー設定値のリードバック機能
- パワーオン時は50-TPメモリの値でリフレッシュ
- 10ピン小型MSOPパッケージ(3 mm×4.9 mm×1.1 mm)
AD5272/AD5274は、アナログ・デバイセズのポテンションメータ、デジポット(DigiPOT+™)ファミリーの一製品で、シングル・チャンネル、1024/256ポジション、コンパクトなパッケージに不揮発性メモリ(NVM)を備えた、業界先端の可変抵抗性能のデジタル・レオスタットです。
AD5272/AD5274は、エンドtoエンドの抵抗誤差が1%以下を実現しており、50回プログラムできる(TP-50)メモリを提供します。
業界先端の低い抵抗誤差を保証しますので、オープン・ループ・アプリケーションだけではなく、高精度キャリブレーションやマッチングを必要とするようなアプリケーションを簡素化することができます。
AD5272/AD5274のワイパーの設定は、I2C互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。50-TPメモリに抵抗値をプログラムするまでには調整回数の制限はありません。AD5272/AD5274は他の外部電源は必要とせずに、フューズを切断でき、永久プログラミングのためには50回書き換える機会があります。50-TPの実行期間、永久切断フューズのコマンドは、ワイパーの位置を固定します。(機械式トリーマーをエポキシ剤で固定するように)
AD5272/AD5274は、小型10ピンMSOPパッケージを採用しています。これらの製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃での動作に関して保証されています。
アプリケーション
- 機械的ポテンショメータの置き換え
- 計測機器:ゲインとオフセットの調整
- プログラマブルな電圧-電流変換
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- プログラマブル電源
- センサーのキャリブレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5274BCPZ-100-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5274BCPZ-20-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5274BRMZ-100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5274BRMZ-20 | 10-Lead MSOP | ||
AD5274BRMZ-20-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5274BRMZ-100 | 製造中 | |
AD5274BRMZ-20 | 製造中 | |
AD5274BRMZ-20-RL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5274BRMZ-100 | 製造中 | |
AD5274BRMZ-20 | 製造中 | |
AD5274BRMZ-20-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?