LVDS(低電圧差動伝送)ドライバおよびレシーバー
searchIcon
banner background image

LVDS(低電圧差動伝送)ドライバおよびレシーバー

アナログ・デバイセズのLVDS(低電圧差動伝送)ドライバおよびレシーバーは、ポイントtoポイント・アプリケーション向けにシングルエンドから差動への堅牢な高速シグナリング・ソリューションを設計者に提供します。アナログ・デバイセズの製品ファミリは、TIA/EIA-644 LVDS規格に適合し、8kVのIEC ESD性能標準を満たした初めてのLVDSトランシーバーを提供しています。これは、厳しい静電気環境にコネクタがさらされる場合がある堅牢なボード間アプリケーションで重要です。コンパニオン差動ライン・レシーバーおよび差動ライン・ドライバは、最大600Mbpsをサポートします。LVDSは、高速ポイントtoポイント・データ転送でノイズ耐性を大幅に向上させて放射を最小限に抑えることができ、エミッタ結合ロジック(ECL)または正基準エミッタ結合ロジック(PECL)伝送のロー・パワー代替品となります。
アナログ・デバイセズのLVDS(低電圧差動伝送)ドライバおよびレシーバーは、ポイントtoポイント・アプリケーション向けにシングルエンドから差動への堅牢な高速シグナリング・ソリューションを設計者に提供します。アナログ・デバイセズの製品ファミリは、TIA/EIA-644 LVDS規格に適合し、8kVのIEC ESD性能標準を満たした初めてのLVDSトランシーバーを提供しています。これは、厳しい静電気環境にコネクタがさらされる場合がある堅牢なボード間アプリケーションで重要です。コンパニオン差動ライン・レシーバーおよび差動ライン・ドライバは、最大600Mbpsをサポートします。LVDSは、高速ポイントtoポイント・データ転送でノイズ耐性を大幅に向上させて放射を最小限に抑えることができ、エミッタ結合ロジック(ECL)または正基準エミッタ結合ロジック(PECL)伝送のロー・パワー代替品となります。