ADN4664

製造中

差動ライン・レシーバ、デュアル、CMOS/LVDS、3V

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.88
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力ピンの±15kV・ESD保護
  • スイッチング・レート:400Mbps(200MHz)
  • フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
  • チャンネル間スキュー:100ps(typ)
  • 最大伝搬遅延:2.5ns
  • 電源電圧:3.3V
  • パワーダウン時は高インピーダンス出力
  • 低消費電力な設計3mW(typ)@無負荷時
  • 既存の5 V LVDSドライバと互換
  • 310mV(typ)の小振幅差動信号レベルに対応
  • オープン入力、短絡入力、終端入力のフェイルセーフをサポート
  • 0V~100mVのスレッショールド領域

ADN4664
差動ライン・レシーバ、デュアル、CMOS/LVDS、3V
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADN4664 IBIS Model 1


評価用キット

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

機能と利点

  • Plug and play system evaluation
  • Easy evaluation of 8 isolated Physical layer communication standards
  • Open source hardware
  • Open source software
  • iCoupler® and isoPower® technology
  • ADSP-BF548 Blackfin Processor running uCLinux
  • Sample PC application
  • Sample embedded uCLinux application

製品詳細

The ezLINX iCoupler® Isolated Interface Development Environment provides developers with a cost-effective, plug and play method for evaluation eight physical layer, digitally-isolated communication standards (USB, RS-422, RS-485, RS-232, CAN, SPI, I2C, and LVDS). The Blackfin® ADSP-BF548 processor is used to run the uCLinux operating system and allows for easy customization through the open source hardware and software platform. Development time is significantly reduced for embedded designers and system architects who are designing and evaluating isolated communication standards. The interfaces on ezLINX use ADI's isolated transceivers with integrated iCoupler® and isoPower® digital isolator technology.

資料

ソフトウェア

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

リファレンス・デザイン

CN0256 Circuits from the Lab®

絶縁型 LVDS インターフェース回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDS ドライバとレシーバ
  • アイソレーションインターフェース
  • アイソレーション電源
CN0256
絶縁型 LVDS インターフェース回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品