部品 11 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Interface Protocol 並べ替え Interface Protocol sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Data Ratemax 並べ替え Data Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Number Tx 並べ替え Number Tx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Interface Features 並べ替え Interface Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Number Rx 並べ替え Number Rx sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Number of Nodes 並べ替え Number of Nodes sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Fail Safe 並べ替え Fail Safe sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Enhanced ESD Levels 並べ替え Enhanced ESD Levels sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 選択済の値 | to$ US | Default Values 7/7 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | tobps | Default Values 5/5 選択済の値 | Default Values 9/9 選択済の値 | Default Values 6/6 選択済の値 | to | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | ||||
3 V, LVDS, Quad CMOS Differential Line Receiver | 生産/供給中 | 89766 | $1.27 (ADN4666ARUZ) | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | LVDS | 400M | 0 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown | 4 | 1 | Open, Short | Yes | ||
CMOS差動ライン・ドライバ、クワッド、3V、LVDS | 生産/供給中 | 51555 | $1.53 (ADN4665ARUZ) | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | LVDS | 400M | 4 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown | 0 | 1 | Open, Short | Yes | ||
差動ライン・レシーバ、シングル、CMOS/LVDS、3V | 生産/供給中 | 3133 | $0.87 (ADN4662BRZ) | 8-Lead SOIC | LVDS | 400M | 0 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown | 1 | 1 | Open, Short | Yes | ||
差動ライン・レシーバ、デュアル、CMOS/LVDS、3V | 生産/供給中 | 15782 | $0.88 (ADN4664BRZ) | 8-Lead SOIC | LVDS | 400M | 0 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown | 2 | 1 | Open, Short | Yes | ||
差動ドライバ、高速、デュアル、3V・CMOS、LVDS | 生産/供給中 | 7143 | $1.01 (ADN4663BRZ) | 8-Lead SOIC | LVDS | 600M | 2 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown | 0 | 1 | Open, Short | Yes | ||
差動ドライバー、高速、シングル、3V・LVDS、CMOS | 生産/供給中 | 7228 | $0.87 (ADN4661BRZ) | 8-Lead SOIC | LVDS | 600M | 1 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown | 0 | 1 | Open, Short | Yes | ||
プログラマブル、高速、マルチ入力/出力LVDSクロスバースイッチ | 最終販売 | 8 | - | EVALUATION BOARDS | LVDS | 840M | 2 | - | 3 | 1 | - | Yes | ||
CMOS差動ライン・レシーバ:3V LVDSクワッド | 生産/供給中 | 30473 | $1.27 (ADN4668ARUZ) | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | LVDS | 400M | 0 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown | 4 | 1 | Open, Short | Yes | ||
CMOS差動ライン・レシーバ:3 V LVDS クワッド | 生産/供給中 | 20385 | $1.40 (ADN4667ARUZ) | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | LVDS | 400M | 4 | 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown | 0 | 1 | Open, Short | Yes | ||
10ビットLVDSシリアライザ | 生産/供給中 | 1287 | $3.29 (MAX9235ETE+) | 16-LFCSP-3X3X0.75 | LVDS | 450M | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
クワッドバスLVDSトランシーバ | 最終販売 | Check Distributor Inventory | $7.58 (MAX9157EHJ+) | 32-TQFP-5X5X1.0 | LVDS | 200M | 4 | Bus LVDS I/O, Fail-Safe Inputs, Flow-Through Pinout, Rx Hi-Z at Power-Off | 4 | - | Fail-Safe Inputs | - |