ADN4663

製造中

差動ドライバ、高速、デュアル、3V・CMOS、LVDS

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.01
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 出力ピンの±15kV・ESD保護
  • スイッチング・レート:600Mbps(300MHz)
  • フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
  • 差動スキュー:300ps(typ)
  • 最大差動スキュー:700ps
  • 最大伝搬遅延:1.5ns
  • 電源電圧:3.3V
  • ±355mV差動シグナリング
  • 低消費電力23mW(typ)
  • 既存5 V LVDSレシーバと互換
  • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 工業用動作温度範囲:-40℃~+85℃

ADN4663
差動ドライバ、高速、デュアル、3V・CMOS、LVDS
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
ADN4663 IBIS Model 1


評価用キット

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

機能と利点

  • Plug and play system evaluation
  • Easy evaluation of 8 isolated Physical layer communication standards
  • Open source hardware
  • Open source software
  • iCoupler® and isoPower® technology
  • ADSP-BF548 Blackfin Processor running uCLinux
  • Sample PC application
  • Sample embedded uCLinux application

製品詳細

The ezLINX iCoupler® Isolated Interface Development Environment provides developers with a cost-effective, plug and play method for evaluation eight physical layer, digitally-isolated communication standards (USB, RS-422, RS-485, RS-232, CAN, SPI, I2C, and LVDS). The Blackfin® ADSP-BF548 processor is used to run the uCLinux operating system and allows for easy customization through the open source hardware and software platform. Development time is significantly reduced for embedded designers and system architects who are designing and evaluating isolated communication standards. The interfaces on ezLINX use ADI's isolated transceivers with integrated iCoupler® and isoPower® digital isolator technology.

資料

ソフトウェア

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

リファレンス・デザイン

CN0256 Circuits from the Lab®

絶縁型 LVDS インターフェース回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDS ドライバとレシーバ
  • アイソレーションインターフェース
  • アイソレーション電源
CN0256
絶縁型 LVDS インターフェース回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品