ログ・ディテクタ
searchIcon
banner background image

ログ・ディテクタ

ログ・ディテクタは、高度なダイナミック・レンジ電力測定に特に適しており、自動ゲイン制御およびパルス検出の幅広いアプリケーションで使用されています。これらのデバイスは、入力信号レベルに対して対数的(「デシベルリニア」)に相関のある低周波(DC)出力を生成します。アナログ・デバイセズのログ・ディテクタには、DC~30GHzの動作範囲、最大100dBのダイナミック・レンジ、パッケージとベア・ダイの各種オプション、低消費電力に最適化されているデバイスなど、非常に幅広いポートフォリオが用意されています。当社のログ・ディテクタは、送信電力制御、受信信号強度表示(RSSI)、入力保護、リターン損失測定、パルス検出、試験および測定における高精度RFパワー測定、材料分析、医療など、様々なアプリケーションで使用されています。
ログ・ディテクタは、高度なダイナミック・レンジ電力測定に特に適しており、自動ゲイン制御およびパルス検出の幅広いアプリケーションで使用されています。これらのデバイスは、入力信号レベルに対して対数的(「デシベルリニア」)に相関のある低周波(DC)出力を生成します。アナログ・デバイセズのログ・ディテクタには、DC~30GHzの動作範囲、最大100dBのダイナミック・レンジ、パッケージとベア・ダイの各種オプション、低消費電力に最適化されているデバイスなど、非常に幅広いポートフォリオが用意されています。当社のログ・ディテクタは、送信電力制御、受信信号強度表示(RSSI)、入力保護、リターン損失測定、パルス検出、試験および測定における高精度RFパワー測定、材料分析、医療など、様々なアプリケーションで使用されています。

注目のリソース

ADIとMouserによるChalk Talk(対話型セッション):CbMがスマート製造にもたらす効果
campaign-image
campaign-image

注目のリソース

ADIとMouserによるChalk Talk(対話型セッション):CbMがスマート製造にもたらす効果