部品 44 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Channels 並べ替え # of Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Input Dynamic Rangetyp 並べ替え Input Dynamic Range sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmin 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Response RFmax 並べ替え Freq Response RF sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Istyp 並べ替え Is sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+min 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs+max 並べ替え Vs+ sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Space 並べ替え Space sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 33/33 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | todB | toHz | toHz | toA | toV | toV | Default Values 3/3 選択済の値 | ||||
プログラマブル・トランスインピーダンス、電流/ビット・レシーバーµModule | 新規設計にお薦めします。 | 5763 | $126.40 (ADA4355ABCZ) | 84-Ball CSP-BGA (12mm x 6mm x 1.5mm) | 1 | - | - | - | - | 3.1 | 3.6 | No | ||
AD8318 カートに追加 myAnalogに追加 | ログ検出器 / コントローラ、1MHz~8GHz、70dB | 新規設計にお薦めします。 | 7146 | $6.84 (AD8318ACPZ-REEL7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm),16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | 1 | 70 | 1M | 8G | 68m | 4.5 | 5.5 | No | |
RF検出器、30 MHz ~4.5 GHz、45dB | 新規設計にお薦めします。 | 70365 | $1.56 (ADL5506ACBZ-R7) | 6-Ball WLCSP (1.19mm x 0.79mm) | 1 | 45 | 30M | 4.5G | 3.75m | 2.5 | 5.5 | No | ||
ログ検出器/コントローラ、1MHz~4 GHz、80dB、宇宙航空向け | 新規設計にお薦めします。 | 63 | $481.50 (ADL5513AF-EMX) | CER. FLATPACK WITH LEADS | 1 | 80 | 1M | 4G | 31m | 2.7 | 5.5 | Yes | ||
リミッティグ・ログアンプ、5Mz~400MHz、100dB、高精度、航空 / 宇宙向け | 新規設計にお薦めします。 | 464 | $227.91 (AD8306AF-EMX) | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | 1 | 100 | 5M | 400M | - | 2.7 | 6.5 | Yes | ||
ログ検出器/コントローラ、1MHz~4GHz、80dB | 新規設計にお薦めします。 | 917 | $6.84 (ADL5513ACPZ-R2) | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 1 | 80 | 1M | 4G | 31m | 2.7 | 5.5 | No | ||
ダイナミックレンジ75dBの40MHz~3.8GHz RFパワー検出器 | 生産/供給中 | 10943 | $5.60 (LT5538IDD#PBF) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 75 | 40M | 3.8G | 29m | 3 | 5.25 | No | ||
1MHz~10GHz、55dBログ・ディテクタ/コントローラ | 生産/供給中 | 37692 | $4.90 (AD8317ACPZ-R2) | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP),CHIPS OR DIE | 1 | 55 | 1M | 10G | 22m | 3 | 5.5 | No | ||
2MHz~1.6GHz 45dB RF検出コントローラおよびRF検出器 | 生産/供給中 | 4593 | - | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 1 | 45 | 2M | 1.6G | 7m | 2.7 | 5.25 | No | ||
2MHz~1.6GHz 45dB RF検出コントローラおよびRF検出器 | 生産/供給中 | 446 | - | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 1 | 45 | 2M | 1.6G | 7m | 2.7 | 5.25 | No | ||
2MHz~1.6GHz 45dB RF検出コントローラおよびRF検出器 | 生産/供給中 | 2625 | - | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 1 | 45 | 2M | 1.6G | 7m | 2.7 | 5.25 | No | ||
2MHz~1.6GHz 45dB RF検出コントローラおよびRF検出器 | 生産/供給中 | 1128 | - | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 1 | 45 | 2M | 1.6G | 7m | 2.7 | 5.25 | No | ||
ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、デュアル、62dB | 新規設計にお薦めします。 | 18309 | $6.21 (ADL5519ACPZ-R7) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 62 | 1M | 10G | 60m | 3.3 | 5.5 | No | ||
ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、40dB | 新規設計にお薦めします。 | 30413 | $2.18 (AD8319ACPZ-R2) | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 45 | 1M | 10G | 22m | 3 | 5.5 | No | ||
ロー・コスト、DC~500 MHz、92dBログ・アンプ | 生産/供給中 | 13264 | $8.59 (AD8307ANZ) | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC | 1 | 92 | 0 | 500M | 8m | 2.7 | 5.5 | No | ||
ログ検出器/コントローラ、0.1~2.5GHz、70dB | 生産/供給中 | 3312 | $11.30 (AD8313ARMZ) | 8-Lead MSOP | 1 | 70 | 100M | 2.5G | 13.7m | 2.7 | 5.5 | No | ||
ログ検出器/コントローラ、0.1~2.5GHz、45dB | 生産/供給中 | 203399 | $1.56 (AD8314ACPZ-RL7) | 8-Lead LFCSP (2mm x 3mm x 0.85mm),8-Lead MSOP | 1 | 45 | 100M | 2.7G | 4.5m | 2.7 | 5.5 | No | ||
50dBのGSM用PAコントローラ | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | $4.92 (AD8315ACPZ-REEL7) | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP),8-Lead MSOP | 1 | 50 | 100M | 2.5G | 8.5 | 2.7 | 5.5 | No | ||
50MHz~1000MHz、75dB対数検出器/コントローラ | 生産/供給中 | 281 | $3.76 (MAX2014EUA+T) | EVALUATION BOARDS,Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad,Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 1 | 75 | 50M | 1G | 17.3m | 2.7 | 5.25 | No | ||
AD640 カートに追加 myAnalogに追加 | ログアンプ、復調用(120MHz、50dB) | 生産/供給中 | 765 | $58.56 (AD640JNZ) | 20-Lead CerDIP (Side Brazed),20-Lead LCC,20-Lead PDIP,20-Lead Flatpack,CHIPS OR DIE | 1 | 50 | 0 | 120M | 35m | 4.5 | 7.5 | No | |
AD641 カートに追加 myAnalogに追加 | ログアンプ、復調用 250 MHz | 生産/供給中 | 612 | $40.38 (AD641ANZ) | 20-Lead PDIP,20-Lead Flatpack | 1 | 44 | 0 | 250M | 35m | 4.5 | 7.5 | No | |
ログアンプ、高速応答、DC~440MHz、90dB | 生産/供給中 | 17720 | $5.66 (AD8310ARMZ) | 8-Lead MSOP,CHIPS OR DIE | 1 | 95 | 0 | 440M | 8m | 2.7 | 5.5 | No | ||
PAコントローラ、GSM 、50dB | 新規設計にお薦めします。 | 511 | $1.56 (AD8311ACBZ-P7) | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | 1 | 50 | 100M | 2.5G | 7.6m | 2.7 | 5.5 | No | ||
広いダイナミックレンジのRF/IFログ検出器 | 生産/供給中 | 11105 | $3.76 (LT5537EDDB#TRMPBF) | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 1 | 83 | 0 | 1G | 13.5m | 2.7 | 5.25 | No | ||
RF検出器、50MHz~3.5GHz、45dB | 新規設計にお薦めします。 | 373 | $1.56 (AD8312ACBZ-P7) | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | 1 | 45 | 50M | 3.5G | 4.2m | 2.7 | 5.5 | No |