AD8306S
AD8306S
新規設計に推奨リミッティグ・ログアンプ、5Mz~400MHz、100dB、高精度、航空 / 宇宙向け
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$227.91
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵、完全校正済みのログ・リミッティングIFアンプ
- 100dBのダイナミックレンジ:-91dBV~+9dBV
- 温度および電源電圧にわたる安定なRSSIスケーリング:20mV/dBスロープ、
-95dBmインターセプト - 最大200MHzまでの±0.4dB RSSI直線性
- 完全差動入力、RIN=1kΩ、CIN=2.5pF
- +2.7V~+6.5Vの単電源動作:16mA(typ)
8306は、全機能内蔵のIFリミッティング・アンプで、100dBのダイナミックレンジにわたって入力信号(RSSI機能)の高精度なログ(デシベル)計測と5MHz~400MHzに有用なプログラマブル・リミット出力の両方を提供します。
ドキュメント
データシート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L9864603VXA | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
5962R9864602VXA | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
AD8306AF-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L9864603VXA | 製造中 | |
5962R9864602VXA | 製造中 | |
AD8306AF-EMX | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L9864603VXA | 製造中 | |
5962R9864602VXA | 製造中 | |
AD8306AF-EMX | 製造中 | |
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962L9864603VXA | 製造中 | |
5962R9864602VXA | 製造中 | |
AD8306AF-EMX | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD8306Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める