MAX9931
MAX9931
製造中2MHz~1.6GHz 45dB RF検出コントローラおよびRF検出器
パワーアンプおよびTIAの制御ループ設計を簡素化する、2MHz~1.6GHz、45dB RF検出コントローラ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 完全なRF検出PAコントローラ(MAX9930/MAX9931/MAX9932)
- 完全なRF検出器(MAX9933)
- 広範な入力範囲
- MAX9930/MAX9933:-58dBV~-13dBV
(-45dBm~0dBm:50Ωの終端の場合) - MAX9931:-48dBV~-3dBV
(-35dBm~+10dBm:50Ωの終端の場合) - MAX9932:-43dBV~+2dBV
(-30dBm~+15dBm:50Ωの終端の場合)
- MAX9930/MAX9933:-58dBV~-13dBV
- 周波数範囲:2MHz~1.6GHz
- 温度に対して安定なdBスケールリニアリティ
- 高速応答:70ns (10dBステップ)
- 出力ソース電流:10mA
- 低電力:17mW (3V (typ)時)
- シャットダウン電流:13µA (typ)
- 小型8ピンµMAXパッケージで提供
MAX9930~MAX9933は、低コストの低電力対数アンプであり、RFパワーアンプ(PA)とトランスインピーダンスアンプ(TIA)を制御し、RFパワーレベルを検出するように設計されています。これらのデバイスは、2MHz~1.6GHzの周波数範囲で動作するように設計されています。標準ダイナミックレンジの45dBによって、このファミリの対数アンプは、トランスミッタの電力測定、および端末機器用RSSI (受信信号強度インジケータ)など、広範なワイヤレスおよびGPONファイバビデオアプリケーションに有用です。対数アンプは、ダイオード検出器に基づくコントローラよりも大幅に広い測定範囲と高い精度を提供します。-40℃~+85℃の全動作範囲で優れた温度安定性が得られます。
3種類の入力電圧範囲から選択可能であるため、外付けの減衰器が不要になり、PA制御ループ設計が簡素化されます。この対数アンプは、-58dBV~-13dBV (MAX9930/MAX9933)、-48dBV~-3dBV (MAX9931)、および-43dBV~+2dBV (MAX9932)の標準信号範囲(typ)を備えた電圧測定機器です。
MAX9930~MAX9933は、RF入力ポートと直列に外部結合するコンデンサを必要とします。これらのデバイスは、シャットダウンから復帰する際のパワーオン遅延が設けられており、約2.5µsの間OUTをローに保持し、グリッチのないコントローラ出力が得られます。
MAX9930~MAX9933は、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。これらのデバイスは、5V電源で7mAを消費し、電源遮断時の標準シャットダウン電流は13µAです。
アプリケーション
- ファイバモジュール、GPON-CATVトライプレクサ用、RSSI
- 低周波数RF OOKおよびASKアプリケーション
- トランスミッタ電力測定および制御
- 無線ターミナルデバイス用TSI
- 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9931EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9931に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める