MAX9933

製造中

2MHz~1.6GHz 45dB RF検出コントローラおよびRF検出器

パワーアンプおよびTIAの制御ループ設計を簡素化する、2MHz~1.6GHz、45dB RF検出コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全なRF検出PAコントローラ(MAX9930/MAX9931/MAX9932)
  • 完全なRF検出器(MAX9933)
  • 広範な入力範囲
    • MAX9930/MAX9933:-58dBV~-13dBV
      (-45dBm~0dBm:50Ωの終端の場合)
    • MAX9931:-48dBV~-3dBV
      (-35dBm~+10dBm:50Ωの終端の場合)
    • MAX9932:-43dBV~+2dBV
      (-30dBm~+15dBm:50Ωの終端の場合)
  • 周波数範囲:2MHz~1.6GHz
  • 温度に対して安定なdBスケールリニアリティ
  • 高速応答:70ns (10dBステップ)
  • 出力ソース電流:10mA
  • 低電力:17mW (3V (typ)時)
  • シャットダウン電流:13µA (typ)
  • 小型8ピンµMAXパッケージで提供
MAX9933
2MHz~1.6GHz 45dB RF検出コントローラおよびRF検出器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9930EVKIT

MAX9930の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
  • 擬似測定モード回路を搭載
  • シャットダウン制御を搭載
  • 完全実装および試験済み表面実装PCB

製品詳細

MAX9930の評価キット(EVキット)は、RF検出コントローラのMAX9930を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント回路基板(PCB)です。MAX9930のEVキットは、MAX9930の評価を容易にするシャットダウン制御および擬似測定モード回路を内蔵しています。RF入力には、試験機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。

MAX9930のEVキットには、MAX9930EUA+が搭載されていますが、RF検出コントローラのMAX9931/MAX9932、およびRF検出器のMAX9933の評価にも使用することができます。MAX9931、MAX9932、またはMAX9933を評価するには、MAX9930のEVキットをお求めになった上で、MAX9931EUA+、MAX9932EUA+、またはMAX9933EUA+の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • ファイバモジュール、GPON-CATVトライプレクサ用、RSSI
  • 低周波数RF OOKおよびASKアプリケーション
  • トランスミッタ電力測定および制御
  • 無線ターミナルデバイス用TSI
  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)

MAX9930EVKIT
MAX9930の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品