ADL5507

新規設計に推奨

10MHz~12GHz、55dBログRFパワー・ディテクタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フル機能のRFディテクタ
  • 広い動作周波数範囲:10MHz~12GHz
  • 安定したデシベル単位の線形的な応答
  • 55dBダイナミック・レンジ(3.6GHz RF入力で±1dBの誤差)
  • 優れた温度安定性:±1dB(代表値)
  • ENBLピンによって制御される正/負の出力スロープ応答
  • 電源オン/オフ応答時間:2.5μs/200ns(立上がり/立下がり)
  • 動作温度範囲:−40°C~+105°C
  • 低消費電力:3.3Vで12.5mA
  • ディスエーブル電流:<100μA
  • 電源電圧範囲:2.7V~3.45V
ADL5507
10MHz~12GHz、55dBログRFパワー・ディテクタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADL5507

ADL5507(10MHz~12GHz、55dBログRFパワー・ディテクタ)の性能評価

機能と利点

  • ADL5507用のフル機能評価用ボード
  • RF電力検出範囲:−56dBm~−1dBm(3.6GHz RF入力での誤差±1dB)
  • 正/負のスロープ出力応答をジャンパで制御
  • 動作電圧:2.7V~3.45V

製品詳細

ADL5507-EVALZでは、ADL5507(10MHz~12GHzログRFパワー・ディテクタ)の性能評価を効率的に行うことができます。ADL5507は、55dBという広い入力電力ダイナミック・レンジを備えています。出力DC電圧は、入力に適用されたRF信号レベルに対してデシベルリニアに応答します。出力は、RF入力レベルの増加に対して正または負の方向に応答するように設定できます。ADL5507-EVALZでは、DC電源、RF入力信号、対数出力電圧に必要な接続を容易に確保できます。

ADL5507の詳細については、ADL5507のデータシートを参照してください。ADL5507-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL5507のデータシートを参照してください。

EVAL-ADL5507
ADL5507(10MHz~12GHz、55dBログRFパワー・ディテクタ)の性能評価

最新のディスカッション

ADL5507に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める