ADL5506

新規設計に推奨

RF検出器、30 MHz ~4.5 GHz、45dB

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全機能内蔵のRF検出機能
  • ダイナミックレンジ:45 dB
  • 周波数範囲:30 MHz~4.5 GHz
  • 優れた温度安定性
  • 安定したデシベル・リニアの応答
  • パワー・オン/オフ応答時間:65ns/145 ns(立下り/立ち上がり)、
    • -5dBm入力パワ-の印加時
  • 動作範囲:-40℃~+85℃
  • 低消費電力:3.8mA@3.0V、
    • 電源電圧範囲:2.5V~5.5V
  • ディセーブル時電流:1μA未満
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
ADL5506
RF検出器、30 MHz ~4.5 GHz、45dB
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ログ・ディテクタ 6
AD8311 新規設計に推奨 PAコントローラ、GSM 、50dB
AD8312 新規設計に推奨 RF検出器、50MHz~3.5GHz、45dB
AD8314 製造中 ログ検出器/コントローラ、0.1~2.5GHz、45dB
AD8306 製造中 高精度リミッティング・ログアンプ、5~400MHz、100dB
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-ADL5506

ADL5506 Evaluation Board

製品詳細

The ADL5506-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 3V supply and draws 3.75 mA of current, however the supply can range from 2.5 V to 5.5 V. The power supply must be connected to the test loops labeled VPOS and GND. The RF input signal is applied to the SMA connector (RFIN). The output voltage is available on the SMA connector (VLOG).

EVAL-ADL5506
ADL5506 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品