AD5413

新規設計に推奨

HART接続付きのシングル・チャンネル、14ビット電圧/電流出力DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.73
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 14ビットの分解能と単調性
  • 単一端子で使用可能な電圧/電流出力
  • 電流出力範囲:0mA~24mA、±0.3%のFSR総合未調整誤差(最大)
  • 出力電圧範囲(トリミング):±10.5V、±0.3%のFSR総合未調整誤差
  • 出力電圧範囲(トリミングなし、オーバーレンジ):±12.6V(±10Vでの26%のオーバーレンジに相当)
  • オフセットとゲインをユーザ設定可能
  • リファレンス内蔵
  • 診断機能を内蔵
  • 温度範囲:-40°C~+105°C
  • 32ピン、5mm × 5mm、LFCSP
AD5413
HART接続付きのシングル・チャンネル、14ビット電圧/電流出力DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5413SDZ

HART接続付きのAD5413シングル・チャンネル、16ビット電流/電圧出力DACの評価

機能と利点

  • AD5413用のフル機能評価用ボード
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • 制御用ACEソフトウェア

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、AD5413シングルチャンネル、14ビット電圧、14ビット電流出力D/Aコンバータ(DAC)向けのEVAL-AD5413SDZについて説明します。

EVAL-AD5413SDZ(図1を参照)には、EVAL-SDP-CS1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-S)ボードが必要です。EVAL-AD5413SDZは、SDP-Sボードを介してPCのUSBポートに接続します。分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアを使用することで、AD5413のプログラミングが簡単になります。このソフトウェアはEVAL-AD5413SDZと共に使用できます。

AD5413の詳細については、AD5413のデータシートを参照してください。EVAL-AD5413SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

EVAL-AD5413SDZ
HART接続付きのAD5413シングル・チャンネル、16ビット電流/電圧出力DACの評価

最新のディスカッション