ADFS5758

新規設計に推奨

シングルチャンネル、16ビット、電流/電圧出力DAC、ユニポーラ電流出力に対して機能安全性認定済み

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.74
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ユニポーラ電流出力のSIL 2/SC3に対して機能安全性認定済み(TÜV Rheinland、ファイル番号:968/FSP 2055.00/20)
  • 単一端子で使用可能な電流/電圧出力
  • 電流出力範囲:0mA~20mA、4mA〜20mA、0mA〜24mA、±20mA、±24mA、−1mA〜+22mA
  • 電圧出力範囲(20%のオーバーレンジ含む):0V〜5V、0V〜10V、±5V、および±10V
  • オフセットとゲインをユーザ設定可能
  • 高度な内蔵診断機能
  • 出力と精度を検証できる、独立した監視機能として動作する12ビットADC
  • リファレンス内蔵
TÜV Rheinland
  • 温度管理用DPC
  • オフセットとゲインをユーザ設定可能
  • 出力故障保護を含む堅牢なアーキテクチャ
  • EMC試験規格:
    • IEC 61000-4-6伝導耐性(10V、クラスA)
    • IEC 61000-4-3放射耐性(20V/m、クラスA)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±6kV(接触)、クラスB)
    • IEC 61000-4-4電気高速トランジェント(EFT)(±4kV、クラスB)
    • IEC 61000-4-5サージ(±4kV、クラスB)
    • CISRP 11 EMI放射(クラスB)
  • 32ピン、5mm × 5mm LFCSP
  • 温度範囲:−40°C〜+105°C
ADFS5758

シングルチャンネル、16ビット、電流/電圧出力DAC、ユニポーラ電流出力に対して機能安全性認定済み

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

安全性について
デジタル入力コードが受け取られると、ADFS5758に設定された安全機能により、そのデジタル入力コードに比例して、フルスケール・レンジの±2.5%以内のユニポーラ電流が出力されます。例えば、4mA~20mA範囲の2.5%は400μAです。そのため、出力電流はプログラムされた出力の±400μA以内になります。安全機能が損なわれた場合(システムで障害が検出された場合)、ADFS5758の安全状態はオープン・サーキット/ハイ・インピーダンスとなります。想定されている使用例におけるADFS5758の診断カバー率(DC)は90%を超えます。機能的に安全なアプリケーションにおけるADFS5758の構成、動作、SFF計算、FITデータ、その他必要な指標の詳細は、「ADFS5758安全性マニュアル」に記載されています(ご要望に応じて入手可能です)。

機能安全性マニュアルと安全報告書

『機能安全性マニュアル』は、秘密保持契約書(NDA)
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADFS5758SDZ

ADFS5758評価用ボード

機能と利点

  • ADFS5758用のフル機能評価用ボード
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI信号アイソレーション・チャンネルが統合された、オンボードADP1031-1絶縁型PMU
  • 制御用ACEソフトウェア

製品詳細

ADFS5758は、パッケージ消費電力を最小化するためのダイナミック消費電力制御機能(DPC)が内蔵された機能安全性認定済みのシングルチャンネル電圧/電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。

詳細については、ADFS5758のデータシートを参照してください。EVAL-ADFS5758SDZを使用する際は、データシートをご確認ください。各種リンク・オプションの設定は、「評価用ボードのハードウェア」セクションで説明されています。付属ソフトウェアのインストールについては、「ACEソフトウェアのインストール」および「ADFS5758プラグイン」セクションで説明されています。

図1に示すように、EVAL-ADFS5758SDZにはEVAL-SDP-CS1Zボードが必要です。EVAL-ADFS5758SDZは、EVAL-SDP-CS1Zボードを介してPCのUSBポートに接続します。分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアを使用することで、ADFS5758のプログラミングが簡単になります。このソフトウェアはEVAL-ADFS5758SDZ評価用ボードと共に使用できます。

EVAL-ADFS5758SDZ
ADFS5758評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品