AD9081

新規設計に推奨

ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)クワッド16ビット12GSPS RF DACおよびクワッド12ビット4GSPS RF ADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1177.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 柔軟性の高い再構成可能な共通プラットフォーム設計
    • 4つのDACおよび4つのADC(4D4A)
    • シングル、デュアル、クワッド・バンドをサポート
    • データパスとDSPブロックを完全にバイパス可能
    • DAC対ADCサンプル・レート比は1、2、3、4から選択可能
    • マルチチップ同期機能搭載のオンチップPLL
      • 外付けPLL用の外部RFCLK入力オプション
  • 最大12GSPSのDACサンプル・レート
    • JESD204Cを使用して最大12GSPSのデータ・レート
    • 8GHzまでのアナログ帯域幅を使用可能
  • 最大4GSPSのADCサンプル・レート
    • JESD204Cを使用して最大4GSPSのデータ・レート
    • アナログ入力フルパワー帯域幅(−3dB):7.5GHz
  • ADCのAC性能(4GSPS、入力が−2.7GHz、−1dBFS時)
    • フルスケール入力電圧:1.4Vp-p
    • ノイズ密度:−147.5dBFS/Hz
    • ノイズ指数:26.8dB
    • HD2:−67dBFS
    • HD3:−73dBFS
    • その他の最大高調波歪み(HD2とHD3を除く):2.7GHzで−79dBFS
  • DACのAC性能(12GSPS時)
    • フルスケール出力電流範囲:6.43mA~37.75mA
    • 2トーンIMD3(トーンあたり−7dBFS):−78.9dBc
    • NSD、3.7GHzでのシングルトーン:−155.1dBc/Hz
    • SFDR、3.7GHzでのシングルトーン:−70dBc
  • SERDES JESD204B/JESD204Cインターフェース、16レーン、最大24.75Gbps
    • 8レーンのJESD204B/Cトランスミッタ(JTx)と8レーンのJESD204B/CレシーバーRx(JRx)
    • JESD204B互換の最大15.5Gbps
    • JESD204C互換の最大24.75Gbps
    • 実数または複素数のデジタル・データ(8、12、16、または24ビット)に対応
  • 汎用デジタル機能
    • 設定可能、バイパス可能なDDCとDUC
      • 8つの微調整・複素DUCと4つの粗調整・複素DUC
      • 8つの微調整・複素DDCと4つの粗調整・複素DDC
      • DUC/DDCのそれぞれに48ビットNCOを内蔵
    • レシーバーのイコライゼーション用にプログラマブルな192タップPFIRフィルタ
      • GPIOを介して4つの異なるプロファイル設定をロード可能
    • データパスごとに遅延の設定が可能
    • AGC対応レシーバー
      • 高速AGC制御用の低遅延・高速検出
      • 低速AGC制御用の信号検出
    • DPD対応トランスミッタ
      • DUCチャンネル・ゲインの微調整および遅延調整
      • DPDオブザベーション・パスのDDC遅延粗調整
  • 補助機能
    • 高速周波数ホッピングとダイレクト・デジタル合成(DDS)
    • 低遅延ループバック・モード(受信データパス・データは送信データパスに送信可能)
    • 分周比を選択可能なADCクロック・ドライバ
    • パワー・アンプ後段の保護回路
    • 温度モニタリング・ユニット内蔵
    • 柔軟性に優れたGPIOピン
    • TDD省電力オプションとADC共有機能
  • 15mm × 15mm、0.8mmピッチ、324ボールBGA
AD9081
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)クワッド16ビット12GSPS RF DACおよびクワッド12ビット4GSPS RF ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 1

技術記事 12

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 3

  • AD908x GitHub Linux Driver Source Code
  • API Device Drivers 1

    Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

    To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed Data Converters” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.

  • AD9081 GitHub no-OS Driver Source Code

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM8053 新規設計に推奨 40V入力、3.5A降圧Silent Switcher μModuleレギュレータ
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 2
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

MxFE JESD204 Mode Selector Tool

The JESD204B/C Mode Selector Tool is a simple command line-based Windows executable that can be used to narrow down the number of JESD204x modes to only include those modes that support the user’s specific application use case. The tool guides the user through a use case description flow chart and gives the user a small list of applicable transmit and/or receive modes to choose from. This tool is applicable to the AD9081, AD9082, AD9177, AD9207, AD9209, AD9986, and AD9988.

ツールを開く

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

Sパラメータ 2

IBISモデル 1

AD9081/AD9082/AD9986/AD9988 AMI Model

ツールを開く

熱モデル 1

High Speed Converter Toolbox for MATLAB

ツールを開く

評価用キット

eval board
クワッドMxFEプラットフォーム

16Tx/16Rx直接L/S/Cバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/EW/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カード
  • ミックスド・シグナル・フロントエンド使用の多チャンネル広帯域システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(別売り)に接続
  • 16x RF受信(Rx)チャンネル(32xデジタルRxチャンネル)
    • 合計16x 1.5GSPS~4GSPS ADC
    • 48xデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)、それぞれ複数の数値制御発振器(NCO)を含む
    • 16xプログラマブルFIRフィルタ(pFIR)
  • 16x RF送信(Tx)チャンネル(32xデジタルTxチャンネル)
    • 合計16x 3GSPS~12GSPS DAC
    • 48xデジタル・アップ・コンバータ(DUC)、それぞれ複数の数値制御発振器(NCO)を含む
  • フレキシブルRx/Tx RFフロント・エンド
    • Rx:フィルタリング、アンプ、ゲイン・コントロール用デジタル・ステップ減衰
    • Tx:フィルタリング、アンプ
  • 単一12V電源アダプタ(付属)からのオンボード電力レギュレーション
  • 柔軟なクロック分配
    • 単一外部500MHzリファレンスからのオンボード・クロック分配
    • ミックスド・シグナル・フロントエンドごとの外部コンバータ・クロックのサポート
16Tx/16Rxキャリブレーション・ボード
  • クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カードおよびVCU118 PMODインターフェースに接続(ケーブル付属)
  • 個別の隣接チャンネル・ループバックおよび結合チャンネル・ループバック・オプションを提供
  • SMAオプションを介したTxチャンネル出力の結合
  • SMAオプションを介したRxチャンネル入力の結合
  • PMODでのVCU118へのAD5592R出力によるオンボード・ログ・パワー・ディテクタ
  • 単一12V電源アダプタ(付属)からのオンボード電力レギュレーション
ソフトウェアの機能と利点
簡単な制御ツールとプラットフォーム・インターフェースによりソフトウェア・フレームワーク開発を簡略化:
  • IIOオシロ・スコープGUI
  • MATLABアドオンおよびスクリプト例
  • JESD204b/JESD204cの起動を含むHDLビルドの例
  • Linuxおよびデバイス・ドライバ向けの組み込みソフトウェア・ソリューション
  • MATLABシステム・アプリケーションGUI
ADEFアプリケーションのソフトウェア・リファレンス設計例によりプロトタイピング時間を短縮:
  • 電源投入時の位相確定のためのマルチチップ同期
  • NCOを用いたシステム・レベルでの振幅/位相アライメント
  • 低レイテンシのADC-DACループバックのバイパスJESDインターフェース
  • 広帯域チャンネル間の振幅/位相アライメントのためのpFIR制御
  • 高速周波数ホッピング
  • キャリブレーション・ボードのMATLABドライバ・ファイル
  • FPGAプログラミング用のMATLABスクリプト

製品詳細

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・システム開発プラットフォームには、4つのMxFEソフトウェア定義直接RFサンプリング・トランシーバー、および関連のRFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。対象とするアプリケーションは、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、SATCOM地上局、特にL/S/Cバンド(0.1GHz~約5GHz)での16送信/16受信チャンネル直接サンプリング・フェーズド・アレイです。Rx/Tx RFフロント・エンドはドロップイン設定のため、アプリケーションに応じて周波数範囲のカスタマイズが可能です。

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・システム開発プラットフォームは、フル機能のシステム・ソリューションを特長としています。マルチチップ同期、システム・レベルのキャリブレーション、ビームフォーミング・アルゴリズム、その他のシグナル・プロセッシング・アルゴリズムのデモ用試験台としての使用が想定されています。このシステムは、Xilinx®のVCU118評価用ボードに接続するよう設計されており、この評価用ボードは付属のリファレンス・ソフトウェア、HDLコード、MATLABシステムレベルインターフェースと共に、Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGAを備えています。

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カードに加えて、このキットには16Tx/16Rxキャリブレーション・ボードも含まれています。このボードの使用により、システム・レベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発したり、独自の用途に関連する状況でより容易にパワーアップ・フェーズのデモを実行したりできます。キャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られる他、VCU118のPMODインターフェースに接続したときに無償のMATLABアドオンを介して制御することもできます。

このシステムは、以下のようなアプリケーションの開発プログラムを迅速に市場に投入するために使用できます。

  • ADEF(フェーズド・アレイ、レーダー、EW、SATCOM)
  • 通信インフラストラクチャ(マルチバンド5Gおよびミリ波5G)
  • 電子テストおよび計測

eval board
EVAL-AD9081

AD9081評価用ボード

機能と利点

  • AD9081用のフル機能評価用ボード
  • ACEソフトウェアによる制御用PCソフトウェア
  • HMC7044の内蔵クロッキングにより、デバイスとFPGAのクロッキングを管理
  • 外部直接クロッキングに切り替えるオプション

製品詳細

AD9081-FMCA-EBZ評価用ボードには、AD9081を様々なモードおよび構成で動作させるのに必要なサポート回路がすべて内蔵されています。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。ACEソフトウェアを使用して性能評価を実施するには、AD9081-FMCA-EBZ評価用ボードをアナログ・デバイセズのADS9-V2EBZに接続します。評価用ボードは、市販のXilinx®またはIntel®製FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)開発ボードにも接続することができます。AD9081またはAD9082を評価するためにこれらのプラットフォームを使用する方法については、AD-FMC-SDCARDの使用のセクションを参照してください。

ACEソフトウェアを使用すると、AD9081またはAD9082を各種モードに設定し、解析用のA/Dコンバータ(ADC)データを取得できます。DPGDownloaderLiteソフトウェアは、ベクトルを生成し、DACに送信します。そのベクトルは、詳細な解析のためにスペクトラム・アナライザに送信されます。詳細については、AD9081およびAD9082のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

eval board
X-Band Phased Array Platform

スケーラブルな32素子のハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダー開発プラットフォーム

機能と利点

Stingray X/Kuフェーズド・アレイ・プロトタイピング・ボード
  • 32チャンネル・アナログ・フェーズド・アレイ・プロトタイピング・プラットフォーム
  • ADAR1000アナログ・フェーズド・アレイ・ビームフォーミングIC × 8個
  • ADTR送受信IC × 32個
  • EF入力RF出力設計
  • 各BFICに個別のRFIO
  • 10GHzの格子間隔
  • キャリブレーション用のスタンドアロンRFディテクタ/ADCコンボ
  • プログラミング用のPMODおよびSDPコネクタ
  • 12V単電源アダプタ(付属)からのオンボード電源レギュレーション

XUD1A X/Cバンド昇降圧コンバータ
  • Xバンド(RF)~Cバンド(IF)の昇降圧コンバータ
  • SMAを介した4 TX/RX RF入出力
  • SMPMを介した4 TX IF入力
  • SMPMを介した4 RX IF出力
  • 外部LOまたは内部PLLオプション
  • プログラミング用PMODコネクタ
  • プログラミング用にSDPコネクタとFMCコネクタを使用できるようにするPMOD経由のインターポーザ・ボード
  • 12V単電源アダプタ(付属)からのオンボード電源レギュレーション

MxFE評価用ボード
  • Xilinx ZCU102評価用ボード(製品には含まれていません)と接続
  • RFレシーバー(Rx)チャンネル × 4(デジタルRxチャンネル × 8)
    • 合計4個の12ビット4GSPS ADC
    • デジタル降圧コンバータ(DDC)× 8個、それぞれが複素数値制御発振器(NCO)を内蔵
    • プログラマブル有限インパルス応答フィルタ(pFIR)× 8
  • RF送信(Tx)チャンネル × 4(デジタルTxチャンネル × 8)
    • 合計4個の16ビット12GSPS DAC
    • デジタル昇圧コンバータ(DUC)× 8個、それぞれが複素数値制御発振器(NCO)を内蔵
  • 柔軟なクロック分配
    • 単一の外部500MHzリファレンスからオンボード・クロックを分配
    • 外部コンバータ・クロックのサポート
  • FMCコネクタを介してZCU102評価用ボードから電源を供給するオンボード電源レギュレーション

ソフトウェアの機能と利点
ソフトウェア・フレームワーク開発を容易にする、使いやすい制御ツールとプラットフォーム・インターフェース
  • MATLABシステム・アプリケーションGUI
  • JESD204b/JESD204cのボード確認を含むサンプルHDLビルド
  • Linuxやデバイス・ドライバなどのエンベデッド・ソフトウェア・ソリューション

プロタイピング時間を短縮するADEFアプリケーション用のソフトウェア・リファレンス例:
  • ハイブリッド・ビームステアリング機能
  • システム位相のキャリブレーション

製品詳細

Xバンド開発プラットフォームには、1 MxFE®ソフトウェア定義直接RFサンプリング・トランシーバ、Xバンド/Cバンド昇降圧コンバータ、およびX/Kuバンドのアナログ・フェーズド・アレイ・プロトタイピング・プラットフォームが含まれています。ターゲット・アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、SATCOM地上局などがありますが、特記すべき例としてはXバンドの送受信チャンネルを32個ずつ持つハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダーがあります。

このXバンド開発プラットフォームの特長は、フル機能のシステム・ソリューションであるという点です。これは、ハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダーの実証を行うテストベッドとして使用することを意図したもので、システム・レベルのキャリブレーションを行ったり、ビームフォーミング・アルゴリズムやその他の信号処理アルゴリズムを実装すしたりるために使用することもできます。このシステムは、付属のリファレンス・ソフトウェア、HDLコード、およびMATLABシステムレベル・インターフェース・ソフトウェアを使用して、Zynq® UltraScale+ MPSoC FPGAを使用するXilinx®のZCU102評価用ボードと接続できるように設計されています。

このシステムは、以下のようなアプリケーションの開発プログラムを短縮して、迅速な製品市場投入を実現するために使用できます。

  • ADEF(フェーズド・アレイ、レーダー、EW、SATCOM)
  • ハイブリッド・ビームフォーミング
  • 電子テストおよび計測

eval board
ADS9-V2EBZ

ADS9-V2EBZ評価用ボード

機能と利点

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。

  • FMC+コネクタ1個。
  • 1個のFMC+コネクタで20個の28Gbpsトランシーバーをサポート。
  • HMC DRAM
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。
  • microSDカード2枚(「TRX」:ADRV9026評価用ボード、「HSX」:ミックスド・シグナル・フロントエンド™評価用ボード )。

製品詳細

ADS9-V2EBZは、指定のアナログ・デバイセズ高速コンバータ評価用ボードに接続するとデータのキャプチャ/送信ボードとして機能します。最高速のJESD204B/C データ・コンバータをサポートするように設計されたADS9-V2EBZのFPGAは、高速ADCのデータ・レシーバーとしてだけでなく、高速DACのトランスミッタとしても動作します。

クワッドMxFEプラットフォーム
16Tx/16Rx直接L/S/Cバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/EW/SATCOM開発プラットフォーム
EVAL-AD9081
AD9081評価用ボード
X-Band Phased Array Platform
スケーラブルな32素子のハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダー開発プラットフォーム
ADS9-V2EBZ
ADS9-V2EBZ評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品