LTC6953

最終販売

11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • JESD204B/JESD204C、サブクラス 1 SYSREF 信号生成
  • 付加出力ジッタ: 6 fs RMS 未満(統合 BW = 12 kHz ~ 20 MHz、f = 4.5 GHz)
  • 付加出力ジッタ: 約 65 fs RMS(ADC S/N 比法)
  • EZSync、ParallelSync マルチチップ同期
  • プログラマブルなデジタル粗遅延およびアナログ微遅延を備えた 11 個の独立した低ノイズ出力
  • デバイス・クロックまたは SYSREF 信号のいずれにも使用可能な柔軟性の高い出力
  • LTC6952Wizard ソフトウェア設計ツールをサポート
  • 動作ジャンクション温度範囲: ​–40 °C ~ 125 °C
LTC6953
11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 2
LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
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
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2610A

LTC6953用デモ・ボード | 11 の出力を備えた、JESD204B をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器

製品詳細

デモ回路 2610A では、11 の出力を備えた、JESD204B をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器 LTC6953 が使用されています。

デフォルトでは、DC2610A は 3.3 V の単電源で駆動できます。DC2610A を両電源で駆動するオプションも備えており、LTC6953 の出力電源ピンを LTC 静音スイッチャー® に接続し、LTC6953 の入力電源ピンを低ノイズ LDO に接続できます。

差動入力と 7 つのすべての差動出力には 0.5 インチ間隔の SMA コネクタが装着されています。これらの出力は 50 Ω の伝送ラインと AC 結合されており、50 Ω インピーダンス測定器の駆動に適しています。残り 4 つの差動出力は 100 Ω で終端処理されます。

LTC6953のEZSync™ およびSYSREF要求機能は、LTC6953のSPIインターフェースまたはEZS_SRQ SMA/タレット・コネクタを介して使用できるようになっています。DC2609A、DC2610A、DC2611AのSMAの配置は、複数デバイスの同期やSYSREF要求モードすべてに対し、接続が容易になるよう設計されています。

LTC6953の正確な伝搬遅延測定の補助となるよう、キャリブレーション・パスが備わっています。

DC2026 USBシリアル・コントローラ・ボードがLTC6953とのSPI通信用に使用され、付属のLTC6952Wizard™ソフトウェアで制御されます。

eval board
DC2430A

DC2430A Linduino SPI 1:8 Expander Demonstration Board (DC2026 Included)

製品詳細

Demonstration circuit 2430A is a Linduino® SPI 1:8 Expander Shield. The DC2430A shield routes SPI and I2C signals from one DC2026 to one of eight selectable QuikEval connector sites. When a DC2430A QuikEval connector site is selected, an LED will illuminate next to the active site. 


 

eval board
Linduino DC2026C

絶縁型USBを備えたArduinoおよびQuikEval互換のコード開発プラットフォーム

製品詳細

Linduino Oneコントローラ・ボード(一般にLinduinoまたはDC2026Cと呼ばれます)はアナログ・デバイセズのArduino互換システムで、リニアテクノロジーの集積回路用にファームウェア・ライブラリやコード例の開発や配布を行うことができます。コードは、他のマイクロコントローラ・プラットフォームに広く移植できるよう設計されており、C言語を採用しプロセッサ固有の機能の仕様は最小限に抑えられています。LTSketchbookが全体のコード・ベースとなっており、これには、Linduinoを使用してアナログ・デバイセズの集積回路とやり取りするためのスケッチが含まれています。そのため、標準的なデモ・ボードを特定のICに使用して、コードを直接テストすることができます。

Linduino OneボードはArduino Unoと互換性があり、Atmel ATMEGA328プロセッサを使用しています。このボードは14ピンの“QuikEval”コネクタによって、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、高電圧電力モニタ、温度計測デバイス、RFシンセサイザ、バッテリ・スタック・モニタなど、様々なアナログ・デバイセズ製品のための100種類近くのドータ・ボードに接続できます。

LTM2884 USBアイソレータによってPCへのグラウンド接続を遮断できるため、制御用コンピュータとは異なるグラウンド電位でプロジェクトを動作させることができます。 ご不明の点は、linduino@analog.comにお問い合わせいただくか、アナログ・デバイセズのEngineerZoneフォーラムをご参照ください。 よくある質問の一覧については、FAQを参照してください。

Linduinoボードには、QuikEvalプログラムとやり取りできるファームウェアが同梱されているため、互換性のあるデモ・ボード用のすべてのGUIが使用できます。QuikEvalをインストールすることは、Linduino Oneボードに適切なUSBドライバをインストールするためにも推奨される方法です。コードを変更したり、Linduinoにプログラムをロードしたりするには、Arduino IDE LTSketchbookをダウンロードしてください。

DC2610A
LTC6953用デモ・ボード | 11 の出力を備えた、JESD204B をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器
DC2430A
DC2430A Linduino SPI 1:8 Expander Demonstration Board (DC2026 Included)
Linduino DC2026C
絶縁型USBを備えたArduinoおよびQuikEval互換のコード開発プラットフォーム

最新のディスカッション

最近表示した製品