ADL6317

新規設計に推奨

RF DACおよびトランシーバーとの使用でVGAを送信

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • RF DAC、トランシーバー、SoC用のVGAをパワー・アンプ・インターフェースに送信
  • RF出力周波数範囲:1500MHz~3000MHz
  • バイアス・ティー付きの内部バランでRF DAC出力を供給
  • オンチップDACを使った内蔵VVAの減衰範囲:20.5dB
  • 2ステージ高直線性アンプ
  • RF DSAの減衰範囲:15.5dB(ステップ分解能 = 0.5dB)
  • 差動入力:50Ω、シングルエンド出力:50Ω
  • 4線式SPIを介して完全にプログラム可能
  • 5V単電源
  • 38端子、10.5mm × 5.5mm LGA
ADL6317
RF DACおよびトランシーバーとの使用でVGAを送信
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.


ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

IBISモデル 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADL6317

ADL6317評価用ボード

機能と利点

  • ADL6317用のフル機能評価用ボード
  • SDP-Sボードを介したSPI制御
  • 5.0V単電源動作

製品詳細

ADL6317は送信可変ゲインアンプ(VGA)で、無線周波数(RF)D/Aコンバータ(DAC)、トランシーバー、システム・オン・チップ(SoC)からパワー・アンプ(PA)へのインターフェースとして機能します。内蔵のバランおよびハイブリッド・カプラにより、1.5GHz〜3.0GHzの周波数範囲で高性能RF機能を実現します。

性能対電力レベルを最適化するために、ADL6317には電圧可変減衰器(VVA)、高直線性アンプ、およびデジタル・ステップ減衰器(DSA)を備えています。ADL6317に組み込まれたデバイスは、4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介してプログラムできます。

このユーザ・ガイドでは、ADL6317の評価用ボードとソフトウェアについて説明します。詳細については、ADL6317のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。ADL6317評価用ボードは、FR-370HR、Rogers 4350Bを4層で使用して製造されています。

EVAL-ADL6317
ADL6317評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品