LTM4633

新規設計に推奨

トリプル10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 独立した3つの10A DC出力電流レギュレータ・チャネル
  • 入力電圧範囲:4.7V~16V
    • 外部5Vバイアス使用時は2.375V~16V
  • VOUT1,2の電圧範囲:0.8V~1.8V
  • VOUT3の電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 周波数同期
  • 出力過電圧保護および過電流保護
  • VOUT1およびVOUT2で電流分担可能なマルチフェーズ動作
  • 汎用の温度モニタ
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • パワーグッド・モニタ
  • 15mm × 15mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4633
トリプル10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 2
LTM4641 新規設計に推奨 先進の入力および負荷保護機能を備えた38V、10A DC/DC µModuleレギュレータ
LTM4649 新規設計に推奨 10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTM4644 新規設計に推奨 構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4633

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4633
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1905B

LTM4633デモ・ボード | 高効率、トリプル出力降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路1905Bでは、高効率のトリプル出力降圧パワーμModule®レギュレータであるLTM4633EYが使用されています。入力電圧範囲は、共通入力ソースの場合は4.7V~16V、外部バイアス電源の場合は2.375V~16Vです。出力電圧範囲は、チャンネル1と2では0.8V~1.8V、チャンネル3では0.8V~5.5Vです。特定のVIN、VOUT、周波数、熱の条件下では、ディレーティングが必要です。熱に関する動作可能な条件については、ユーザ・ガイドの表1を参照してください。DC1905BはTRACK/SSピンにアクセスできるため、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。このボードは、重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODEジャンパ(JP4)は、ノイズに敏感なアプリケーションではパルススキッピング・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではBurst Mode®動作を選択します。単一の20A出力ソリューションにおいて、オプションのジャンパ抵抗を使用してチャンネル1と2を並列接続できます。デモ回路1905Bを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4633のデータシートを事前に参照してください。

eval board
DC1905A

OBSOLETE: LTM4633 Demo Board | Triple Buck µModule Regulator, 4.7V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1 & VOUT2 = 0.8V to 1.8V @ 10A, VOUT3 = 0.8V to 5.5V @ 10A

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1905B.

Demonstration circuit DC1905A features the LTM4633EY, a high efficiency, triple 10A step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 4.7V to 16V with common input source, or 2.375V to 16V with an external bias supply. The output voltage range is 0.8V to 1.8V for Channel 1 and Channel 2, 0.8V to 5.5V for Channel 3. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. The DC1905A offers access to the TRACK/SS pins allowing the user to program output tracking or soft-start period. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP4) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst-Mode® operation in less noise sensitive applications. Channel 1 and 2 can be connected in parallel for a single 20A output solution with optional jumper resistors.

DC1905B
LTM4633デモ・ボード | 高効率、トリプル出力降圧μModuleレギュレータ
DC1905A
OBSOLETE: LTM4633 Demo Board | Triple Buck µModule Regulator, 4.7V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1 & VOUT2 = 0.8V to 1.8V @ 10A, VOUT3 = 0.8V to 5.5V @ 10A

最新のディスカッション

最近表示した製品