ADL6316
新規設計に推奨RF DACおよびトランシーバーとの使用は500MHz~1000MHzの送信VGA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.90
製品の詳細
- RF DAC、トランシーバー、SoC用のVGAをパワー・アンプ・インターフェースに送信
- RF出力周波数範囲:500MHz~1000MHz
- バイアス・ティー付きの内部バランでRF DAC出力を供給
- オンチップDACを使った内蔵VVAの減衰範囲:20.5dB
- 2ステージ高直線性アンプ
- RF DSAの減衰範囲:14dB(ステップ分解能 = 0.45dB)
- 差動入力:50Ω、シングルエンド出力:50Ω
- 4線式SPIを介して完全にプログラム可能
- 5V単電源
- 38端子、10.5mm × 5.5mm LGA
ADL6316は送信可変ゲイン・アンプ(VGA)で、無線周波数D/Aコンバータ(RF DAC)、トランシーバー、およびシステム・オン・チップ(SoC)からパワー・アンプへのインターフェースとして機能します。内蔵のバランおよびハイブリッド・カプラにより、500MHz〜1000MHzの周波数範囲で高性能RF機能を実現します。
性能対電力レベルを最適化するために、ADL6316には電圧可変減衰器(VVA)、高直線性アンプ、およびデジタル・ステップ減衰器(DSA)を備えています。ADL6316に組み込まれているすべてのデバイスは、4線式シリアル・ポートインターフェース(SPI)を介してプログラムできます。
ADL6316は、高度なシリコンゲルマニウム(SiGe)、バイポーラ相補型金属酸化膜半導体(BiCMOS)プロセスで製造されています。
アプリケーション
- FDD/TDDブロードバンド通信システムで2G/3G/4G/ロングターム・エボリューション(LTE)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL6316ACCZ | 38-Lead LGA (10.5mm x 5.5mm x 0.98mm w/ dual EP) | ||
ADL6316ACCZ-R7 | 38-Lead LGA (10.5mm x 5.5mm x 0.98mm w/ dual EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
API Device Drivers 1
Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.
To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く