Landungsbrücke评估系统
实现先进的运动控制易如反掌
无论何种应用,都可以使用ADI Trinamic™工具包轻松开始设计,缩短设计周期并改善产品体验。每个评估套件都支持使用ADI Trinamic软件直接访问所有寄存器,从而开发自己的固件。

使用Landungsbrücke着手开发
根据所选套件,可通过Landungsbrücke或Startrampe接口板连接PC和ADI Trinamic,帮助您设计评估出色的IC产品。

连接评估板
使用Eselsbrücke连接器板,将首选评估板连接到接口板。甚至可以将几个评估板链接到一起!

探索功能强大的技术
借助免费提供的TMCL-IDE软件,深入挖掘ADI Trinamic解决方案的全部潜能。该GUI可实现轻松编程,提供即时可用的代码库。
开源硬件设计
所有ADI Trinamic评估板和分线板(包括接口板)均为经过验证的开源设计。只需下载文件即可快速导入设计,助您更快完成原型构建。在商业产品中采用ADI Trinamic参考设计,也无需公开或开源自己的设计。


免费提供图形用户界面
免费提供的ADI Trinamic图形用户界面(GUI),简单易用,非常适合开发独立的TMCL™应用程序。灵活的集成开发环境支持直接使用命令,以直观的图表方式监控实时行为,还可以记录和存储数据。所有设置都可以快速导出,用于自己的固件项目。
名称 | PWM | RS232 | SPI | 步骤/方向 | UART | USB |
Eselsbrücke | ||||||
Landungsbrücke | • | • | • | • | • | • |
Startrampe | • | • | • | • | • | • |
名称 | a/b/n 增量 | CAN | RS-232 | RS-485 | USB | 步骤/方向 | SPI | UART | 直接相位控制 | 温度传感器 | 单线 UART | SSI | PWM | PWM(内部) | 限流器 | 单电机和双电机选项 | EtherCAT® | IIC |
BB-163x | • | • | • | • | • | |||||||||||||
TMC2100-EVAL | • | |||||||||||||||||
TMC2130-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC2160-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC2208-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC2209-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC2210-EVAL | • | |||||||||||||||||
TMC2224-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC2225-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC2226-EVAL | • | |||||||||||||||||
TMC2240-EVAL | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
TMC2300-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC2660-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC4361A-EVAL | • | • | • | • | ||||||||||||||
TMC5031-EVAL | • | ; | • | |||||||||||||||
TMC5041-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC5062-EVAL | • | |||||||||||||||||
TMC5072-EVAL | • | • | • | • | ||||||||||||||
TMC5130-EVAL | • | • | • | • | ||||||||||||||
TMC5160-EVAL | • | • | • | • | ||||||||||||||
TMC5240-EVAL | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
TMC6100-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC6140-EVAL | • | |||||||||||||||||
TMC6200-EVAL | • | • | ||||||||||||||||
TMC6300-EVAL | • | |||||||||||||||||
TMC7300-EVAL | • | • | • | • | • | |||||||||||||
TMC8462A-EVAL | • | • | • | • | • | |||||||||||||
TMCM-1617-BB | • | • | • |
名称 | SPI | CANStep/Dir | UART | a/b/n 增量 | 直接相位控制 | 温度传感器 | SPI 单线 UART | 模拟大厅 | PWM | GPIO | PWM(内部) | 限流器 | 单电机和双电机选项 | EtherCAT® |
TMC2160-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC2209-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC2225-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC2226-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC2240-BOB | • | • | • | • | • | • | ||||||||
TMC2300-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC261-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC262-BOB30 | • | • | ||||||||||||
TMC262-BOB40 | • | • | ||||||||||||
TMC262-BOB60 | • | • | ||||||||||||
TMC2660-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC429-BOB | • | |||||||||||||
TMC4361A-BOB | • | • | • | |||||||||||
TMC4671+TMC6100-BOB | • | • | • | • | • | • | ||||||||
TMC4671-BOB | • | • | • | |||||||||||
TMC5041-BOB | • | |||||||||||||
TMC5072-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC5130A-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC5160-BOB | • | • | • | |||||||||||
TMC5240-BOB | • | • | • | • | • | • | ||||||||
TMC6200-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC6300-BOB | • | • | ||||||||||||
TMC7300-BOB | • | • | • | • | • | |||||||||
TMC8462A-BOB-ETH | • | • |
名称 | UART | USB | 模拟大厅 | CAN | GPIO | 扭矩传感器 | RS-485 | HomeBus | 温度传感器 | a/b/n 增量 | EtherCAT® | 数字大厅 | TMCL | CoE |
TMC2300-IOT-REF | • | • | ||||||||||||
TMC4671-LEV-REF | • | • | • | • | • | |||||||||
TMC5130-HBS-KIT | • | • | • | • | ||||||||||
TMCM-1617-GRIP-REF | • | • | • | • | • | • |
名称 | 步骤/方向 | SPI | UART | 微步进 | SpreadCycle™ | StealthChop™ | ChopSync™ | CoolStep™ | 被动制动 | 短路检测 | 失速检测 | StallGuard2™ | StealthChop2™ | StallGuard4™ |
TMC SilentStepStick (TMC2100) | • | 1…256 | • | • | ||||||||||
TMC SilentStepStick SPI (TMC2130) | • | • | 1…256 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
TMC2208 SilentStepStick | • | • | 1…256 | • | ||||||||||
TMC2209 SilentStepStick | • | • | 1…256 | • | • | • | • | • | • | |||||
TMC5160 SilentStepStick | • | • | 1…256 | • | • | • | • | • | • | • |
名称 | PWM | SPI | CAN | RS-485 | UART | USB | RTMI | 微步进 | 与 TMC4671-EVAL 配合使用 | 与 TMC8670-EVAL 配合使用 |
TMC-Schraubstock | • | • | • | |||||||
TMC-UPS-10A70V-A-EVAL | ||||||||||
TMC-UPS-10A70V-EVAL | • | • | • | |||||||
TMC-UPS-2A24V-A-EVAL | • | • | • | |||||||
TMC-UPS-2A24V-EVAL | • | • | • | |||||||
TMCM-0013-2A | ||||||||||
TMCM-0013-3A | ||||||||||
TMCM-0013-6A | ||||||||||
TMCM-0960-MotionPy V21 | • | • | • | • | ||||||
USB-2-RTMI | • | • |