状态监控(CbM)开发平台

为工业资产开发准确、可靠的状态监控解决方案需要综合考虑技术和设计因素,以捕获关键信号并将其转换为可行的见解,从而实现诊断和预测性维护解决方案。

ADI公司的状态监控平台将传感器和信号链技术与集成这些技术并加快传感器数据采集所需的嵌入式软件相结合。

这些平台为资产评估和诊断解决方案开发提供优质可靠的数据。通过解决监控关键资产所需的传感器、信号链和通信难题,获取关键设计文件来加快产品上市时间。

选择最佳解决方案

集成振动传感器

X+

ADcmXL3021

ADcmXL3021
内置信号处理功能的工业级宽带低噪声三轴振动传感器,可进行振动数据分析


  • 多轴振动范围:直流至10 kHz
  • 机械设计保留了振动性能,简化了传感器连接
  • 灵活的SPI输出简化了连接过程
  • 非常适合对电机、泵、轴承和高转速机器(如数控机床主轴)进行机械系统故障和早期轴承故障诊断

了解 ADcmXL3021

振动传感器参考设计

X+

EVAL-CN0532

EVAL-CN0532-EBZ
将低噪声、宽带ADXL1002 MEMS加速度计的输出转换为IEPE兼容传感器接口的参考设计


  • 工业级振动传感器和信号链参考设计
  • 完整的直流至10 kHz振动响应
  • 与现有的压电IEPE数据采集系统兼容

了解 EVAL-CN0532

 

EVAL-CN0533

EVAL-CN0533
将低噪声、宽带ADXL1002 MEMS加速度计的输出转换为4-20 mA电流环路传感器接口的参考设计

  • 工业级振动传感器和信号链设计
  • DC至10 kHz,+ 3dB带宽
  • 与4-20mA电流环路数据采集系统兼容

了解 EVAL-CN0533

振动传感器数据采集参考设计

X+

cn0540-spot

EVAL-CN0540-ARDZ
面向状态监控应用的IEPE传感器数据采集参考设计

  • 面向工业应用的高分辨率、低噪声数据采集
  • 具有恒定电流源的IEPE兼容接口
  • 适合宽带宽和低噪声传感器
  • Arduino兼容接口和尺寸

了解 EVAL-CN0540

Voyager 3无线振动监测平台

X+

Wireless Condition Monitoring Platform

无线平台
基于MEMS的无线振动监测套件,用于加速资产监控和解决方案开发


  • 基于ADXL356 MEMS振动传感器
  • 高度可靠的低功耗无线Mesh技术
  • 通过机械设计简化传感器到资产的连接

非常适合对低压/中压电机、泵、压缩机、风扇、输送机等通用机械进行工业资产、机械系统故障和轴承缺陷的早期诊断无线监控


探索我们的Voyager 3无线振动监测平台

有线振动监测平台

X+

Wired Platform

有线平台
可靠的RS-485通信接口与ADcmXL3021相结合,可实现用于工业环境的更高带宽振动监控解决方案


  • 将SPI转换为RS-485,可提供抗干扰性能,支持更长距离的数据传输
  • 数据线供电(虚假电源)简化了电缆接口
  • 多种设计选项可满足成本、抗扰度和设计灵活性要求

非常适合对电机、泵、轴承和高转速机器(如数控机床主轴)进行机械系统故障和早期轴承故障诊断。


探索我们的有线振动监测平台 

符合IEPE标准的CbM机器学习赋能平台

X+

Eval-CN0549

EVAL-CN0549
提供高质量IEPE兼容传感器数据以加快状态监控算法开发。将高质量MEMS振动传感器数据直接快速传输到常用的数据分析工具,如Tensorflow和MATLAB。

  • 宽带宽MEMS IEPE传感器(CN0532)
  • 机械特性优化的机器装置(XLMOUNT1)
  • 适用于IEPE传感器的24位数据采集系统(CN0540)
  • ADI Kuiper Linux – 支持FPGA和RPI平台的嵌入式操作系统
  • 用于快速评估的IIO示波器GUI应用程序
  • 用于MATLAB和Python的IIO数据流传输
  • 使用MATLAB和Tensorflow的数据分析示例

提供非常适合状态监控算法开发的硬件和软件,可直接访问高质量传感器数据。该平台支持IEPE兼容传感器接口,还可用于衡量压电传感器和MEMS传感器的性能。


探索机器学习支持平台

状态监控(CbM)开发平台生态系统

状态监控参考设计和开发平台将所需技术和快速采集数据、执行分析并为特定应用定制解决方案设计所需的工具和软件相结合。

评估
我们的平台将信号链硬件和开发软件相结合,可对工业环境中的状态监控解决方案进行评估。

开发
提供硬件设计文件和固件/软件源代码,可基于底层评估系统进行定制开发。

支持
可从ADI wiki知识库获得支持,并找到所有支持文档,如硬件和软件文件、应用代码和设置指南。可通过由ADI公司工程师提供支持的EngineerZone®获得更多支持并提问。

Condition-based Monitoring (CbM) Development Platforms Ecosystem