概览
优势和特点
- 2相步进电机线圈电流高达2.0A(峰值3.0A)
- 电源电压4.5至36V DC
- SPI和单线UART
- 编码器接口和2个参考开关输入
- 1至256微步进
- 灵活的波表和相移以匹配电机
- StealthChop2™静音PWM模式
- StallGuard4™ 无传感器电机负载检测
- 运动控制器
- 位置模式
- 速度模式
- EightPoint™ 斜坡
- ABN编码器接口
- 2A RMS, 36V
产品详情
TMC5240-EVAL允许您探索 TMC5240的所有功能。
TMC5240-EVAL-KIT套件包括一块MCU板 Landungsbruecke、一块 Eselsbruecke和一块TMC5240-EVAL驱动器板。它可在短短几分钟内快速简单地启动您的电机,同时仍提供对所有寄存器的完全访问权限以及完整的功能和诊断。
要开始使用该板,只需一个电源和免费易用的ADI Trinamic TMCL-IDE。此图形用户界面支持快速设置和直接使用命令,以直观的图表方式监控实时行为,并记录和存储数据。所有设置都可以直接导出,用于您自己的固件项目。
相关产品
文档
-
Tmc5240 Eval User Manual (Rev. 1.10)2022/11/17PDF4M
-
Tmc5240 Eval - Design Files (Rev. 10)2022/9/5ZIP1M