AD9777
製造中D/Aコンバータ、160MSPS、16ビット、デュアル、2x / 4x / 8xインターポレーション、TxDAC+®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$57.56
製品の詳細
- 16ビット分解能、160MSPS / 400MSPS入力 / 出力データレート
- 選択可能な2x / 4x / 8xのインターポレーション・フィルタ
- プログラマブルなチャンネル・ゲインとオフセット調整
- fS/4、fS/8のデジタル・直交変調能力
- ダイレクト・トランスミッション・モード:70MHz+IFs
- イメージ除去アーキテクチャが可能
- 完全SPI®互換ポート
- 優れたAC性能:
SFDR:-73dBc@2MHz~35MHz、
WCDMA ACPR:71dBc@IF=19.2MHz - 内部PLLクロック逓倍器
- 選択可能な内部クロック・デバイダ
- 多様なクロック入力に対応可能:差動 / シングルエンドのサイン波またはTTL / CMOS / LVPECL互換
詳細はデータシートをご参照ください。
AD9777は、160MSPSの最大入力データレート(インターポレーションなし)と400MSPSの最大DAC更新レート(8xのインターポレーション)を備えた高速デュアル・インターポレーションTxDAC+®コンバータである新しいピン互換ファミリーの、16ビットD/Aコンバータです。このファミリーは、選択可能なインターポレーション・レート(2x / 4x / 8x)およびFs/2、Fs/4、Fs/8でミックス可能な複合変調器を特長としています。すべての設定は、使いやすい3線式または4線式のSPIインターフェースで実現します。
外付け直交変調器(AD8345 / AD8346 / AD8349など)とともにAD977Xを使用すると、従来のベースバンドI/Qアーキテクチャや、内部の複合(I/Q)ミキサーを使用したイメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャを実装できます。イメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャは、デジタル変調に特有の高変調精度(64QAM)を必要とするアプリケーションに適しています。これにより、アナログ・ミキシング動作の特長であるイメージ抑制のメリットも得られるため、フィルタリングの段数を低減し、3Gおよびブロードバンドのスペクトル放射の仕様を満たすために必要なハードウェアのコストも節減できます。ユーザーがアクセス可能なゲインとオフセット補正はSPIポートを通じてアクセスでき、サイドバンド抑制とLOフィードスルーをそれぞれ改善できます。ダイレクトIFモードにより、70MHzを上回る中間周波数(IF)の合成が可能となります。
TxDAC+は、アナログ・デバイセズの登録商標です。
アプリケーション
- 通信関連
- アナログ・直交変調アーキテクチャ
- 3G、マルチキャリアGSM、TDMA、CDMAシステム
- ブロードバンド無線、 ポイントtoポイント・マイクロウェーブ無線
- 計測機器 / ATE
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 11
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9777BSVZ | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) | ||
AD9777BSVZRL | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9777BSVZ | 製造中 | |
AD9777BSVZRL | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9777BSVZ | 製造中 | |
AD9777BSVZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q変調器 11 | ||
ADRF6701 | 製造中止 | 直交変調器、400 MHz~1,250 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(750 MHz~1,150 MHz) |
AD8345 | 製造中 | RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作 |
AD8346 | 製造中 | ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz |
ADL5370 | 製造中 | 直交変調器、300~1000MHz |
ADL5371 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、500~1500MHz |
ADL5372 | 製造中 | 直交変調器、1500~2500MHz |
ADL5373 | 製造中 | 直交変調器、2300~3000MHz |
ADL5374 | 製造中止 | 直交変調器、3000~4000MHz |
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
AD8349 | 製造中 | ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz |
ADL5386 | 製造中止 | 直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵 |
LO内蔵IQ復調器 1 | ||
ADL5385 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、30~2,200MHz |
LO内蔵IQ変調器 3 | ||
ADRF6702 | 製造中止 | 直交変調器、1,200 MHz~2,400 MHz、フラクショナルN・PLL(1550MHz~2150MHz)およびVCO内蔵 |
ADRF6703 | 製造中止 | 直交変調器、1550MHz~2650MHz、フラクショナルN・PLL(2100MHz~2600MHz)およびVCO内蔵 |
ADRF6704 | 製造中止 | 直交変調器、2,050 MHz~3,000 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(2,500 MHz~2,900 MHz) |
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |