AD9125

新規設計に推奨

D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$38.52
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 柔軟なCMOSインターフェースはデュアル・ワード、ワードまたはバイト負荷に対応可能
  • シングル・キャリアW-CDMA ACLR=80dBc@122.88MHz IF
  • アナログ出力:8.7 mA~31.7 mA、RL = 25 Ω~50 Ωで調整可能
  • 従来にない2×/4×/8×のインターポーレータ/コンプレックス変調のため、キャリアーはDAC帯域幅内のどこにでも設定可能
  • サイドバンド圧縮のためのデジタル・ゲインおよび位相調整
  • マルチ・チップの同期用インターフェース
  • 高性能、低ノイズのPLLクロック逓倍
  • デジタル反転SINCフィルタ
  • 低消費電力:900mW@500 MSPS、フル動作状態下
  • 72ピンLFCSP、露出パッド付
AD9125
D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q変調器 11
AD8345 製造中 RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作
AD8346 製造中 ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz
AD8349 製造中 ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz
ADL5370 製造中 直交変調器、300~1000MHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

eval board
EVAL-AD9125

AD9125 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9125
  • Includes options to evaluate:
    • DAC only (Two DAC output)
    • DAC and ADL537X quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • Internal or external power supply regulation
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

製品詳細

The AD9125 evaluation board comes in two models; the AD9125-M5372-EBZ has the ADL5372 modulator on board, and the AD9125-M5375-EBZ has the ADL5375 modulator on-board. To operate the evaluation boards, the user must apply power, a clock source, a digital data source, and be able to observe the DAC output on either a spectrum analyzer or an oscilloscope. A low jitter sine or square wave clock will work well as a source. The evaluation board comes with software which allows the user to program the SPI port. Via the SPI port, the DUT and clock circuitry can be programmed into any of its various operating modes.

SDP-H1
高速コントローラ・ボード
EVAL-AD9125
AD9125 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品