USBアナログ・スイッチ
searchIcon
banner background image

USBアナログ・スイッチ

アナログ・デバイセズの広範なUSB製品は、USBインターフェース接続を実装する際にデータおよび電力に関する重要な要件を解決する上で必要となる、高度な信号完全性と幅広い相互運用性を実現します。当社は、最大5.5Vの障害保護と±15kVのESD保護を備えた、業界で最も堅牢なハイスピード(480Mbps)およびフルスピード(12Mbps)USBスイッチを提供しています。
アナログ・デバイセズの広範なUSB製品は、USBインターフェース接続を実装する際にデータおよび電力に関する重要な要件を解決する上で必要となる、高度な信号完全性と幅広い相互運用性を実現します。当社は、最大5.5Vの障害保護と±15kVのESD保護を備えた、業界で最も堅牢なハイスピード(480Mbps)およびフルスピード(12Mbps)USBスイッチを提供しています。