MAX14508E

製造中

負信号機能、USB 2.0ハイスピードおよびオーディオスイッチ

業界最高、高集積、保護付き、全機能内蔵USBおよびオーディオマルチプレクサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.44
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源電圧:+2.7V~+5.0V
  • 低消費電流:12µA
  • -3dB帯域幅:950MHz (typ)
  • 低オン抵抗:2.5Ω (typ)
  • 低RON平坦性:20mΩ (typ)
  • THD+N:0.05%
  • +5.5Vへの短絡からCOMアナログ入力をフォルト保護(MAX14508E/MAX14509E/MAX14510E/MAX14511E)
  • クリック/ポップ抑制のための内部シャント抵抗(MAX14508E/MAX14510E)
  • 自動スイッチ経路選択のためのVBUS検出(MAX14510E/MAX14511E)
  • 省スペース、1.4mm x 1.8mmの10ピンUTQFNパッケージ
MAX14508E
負信号機能、USB 2.0ハイスピードおよびオーディオスイッチ
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
USBアナログ・スイッチ 1
MAX4717 製造中 4.5Ω/20Ω、300MHz帯域幅、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4744 製造中 負レイル処理機能付き、低電圧、デュアルSPDT、オーディオクリックレススイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14508EEVKIT

MAX14508E、MAX14509AE、MAX14509E、MAX14510E、MAX14511E、およびMAX14509AEの評価キット

機能と利点

  • USB給電(ケーブル付属)
  • 完全なUSB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチング回路
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14508Eの評価キット(EVキット)は、MAX14508Eの高ESD保護付きの双極/双投(DPDT)スイッチを評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード準拠のスイッチングアプリケーションで使用されるMAX14508Eを実証するためにデザインされています。このEVキットは、一方のUSBポートからもう一方のUSBポートまたはオーディオコネクタへ、多重化された信号の経路を選択することができます。

MAX14508EのEVキットのPCBは、MAX14508EEVB+が実装された状態で提供されます。ピン互換のMAX14509EEVB+、MAX14510EEVB+、MAX14511EEVB+、またはMAX14509AEEVB+のデバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA

MAX14508EEVKIT
MAX14508E、MAX14509AE、MAX14509E、MAX14510E、MAX14511E、およびMAX14509AEの評価キット

最新のディスカッション

MAX14508Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品