MAX4983E

製造中

±15kV ESD保護付き、ハイスピードUSB 2.0スイッチ

小型UTQFNパッケージ、±15kV ESD保護を提供するハイスピードUSB 2.0スイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.09
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • USBハイスピードスイッチング
  • COMのESD保護
    • ±15kVヒューマンボディモデル
    • ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
  • 電源範囲:+2.8V~+5.5V
  • 低オン抵抗(RON):5Ω (typ)
  • -3dB帯域幅:950MHz (typ)
  • 最低1.4VまでのロジックI/Oに対応
  • +5.5Vへの短絡からCOMアナログ入力のフォルト保護
  • 低消費電流:0.6µA (typ)
  • イネーブル入力:
    • アクティブロー(アクティブローEN):MAX4983E
    • アクティブハイ(EN):MAX4984E
  • 1.4mm x 1.8mm、小型10ピンUTQFNパッケージ
MAX4983E
±15kV ESD保護付き、ハイスピードUSB 2.0スイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
USB2GPIO

USB2GPIOの評価キット

機能と利点

  • USB-I2C/SPI/GPIOインタフェース
  • 小型PCB面積
  • Pmod対応形状

製品詳細

USB2GPIO#アダプタボードは、マキシムのMunich GUIとの組み合わせで動作し、Pmod対応コネクタを備えたさまざまなEVキットまたはPmodボードと接続して各種マキシムICのテストと評価を行うためのI2C/SPI/GPIO通信を実現するように設計されています。この資料では、USB2GPIO#アダプタボードがどのようにUSBを介してラップトップからコマンドを受信し、I2C/SPI/GPIOインタフェースを作るかを説明します。マキシムのUSB2GPIO#ボードにはMunich GUIが必要で、マキシムのウェブサイトから無料でダウンロードすることができます。

USB2GPIO#デザインはUSBバスパワー(5V)から直接給電され、2つの低電力、1.2A、PWMステップダウンDC-DCコンバータ(MAX1556)を内蔵し、1.8V、2.5V、3.3V、または5.0Vの設定可能なVCC電圧を提供します。このアダプタボード上のその他のICには、デュアル、高速、USB-多用途UART/FIFO IC (FT2232HQ)、ハイスピードUSBスイッチ(MAX4983)、および4K MICROWIRE対応シリアルEEPROMがあります。

USB2GPIO#はUSB2PMB1#およびUSB2PMB2#アダプタの後継となるように設計されており、2つのコネクタを備えています。コネクタX3は12ピンコネクタで、I2Cと6つのGPIO端子、またはSPIと4つのGPIO端子のいずれかに対応し、以前のアダプタおよび低ピン数のEVキットまたはPmodボードとの完全な互換性を備えています。このコネクタはMunich GUIから制御されます。もう1つのコネクタ(20ピンコネクタのX2)が追加されており、16の追加のGPIO接続または第2のSPIポートと12の追加のGPIO接続が可能です。この20ピンコネクタはMunich GUIによる制御は行われず、将来のEVキットで使用するためのもので、関連するEVキットのGUIによって制御されることになります。

このUSB2GPIO#アダプタボードを使用して、マキシムのMAX14001PMB#や、MAXREFDES12 (Coronaリファレンスデザイン)などの任意のPmod対応プラグインペリフェラルモジュールでUSB-I2C/SPIインタフェースを実現することができます。さらに、MAX14001EVKIT#などの各種EVキットとともに評価システム(EVシステム)として注文することが可能です。「EVシステム」は、USB2GPIO#とEVキットのGUIソフトウェアのように、EVキットとインタフェースボードを組み合わせものであることに注意してください。EVシステムの型番は、EVキットの対応するデータシートに記載されています。クイックスタートおよび詳細な操作手順については、適切なEVキットのデータシートを参照してください。

USB2GPIO#は、Windows® 7、Windows 8、およびWindows 10上でMunich GUI (バージョン2.17以降)を使用してテスト済みです。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラおよびカムコーダ
  • ハンドヘルド機器
  • PDAおよびパームトップコンピュータ
  • ポータブルMP3およびDVDプレーヤー

MAX4983EEVKIT

MAX4983EおよびMAX4984Eの評価キット

機能と利点

  • USBから給電(ケーブル同梱)
  • 完全USB 2.0 (480Mbps)スイッチング回路
  • VBUSパワースイッチング回路搭載
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4983Eの評価キット(EVキット)は、高ESD保護双極/双投(DPDT)スイッチのMAX4983Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチングアプリケーションで使用されるMAX4983E ICの検証用に設計されています。このEVキットは、1つのUSB信号を2つのUSBタイプAポートの1つに経路設定します。

MAX4983EのEVキットのPCBには、MAX4983EEVB+が実装されています。

アプリケーション

  • バススイッチ
  • 携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • GPS
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ビデオ切替

USB2GPIO
USB2GPIOの評価キット
MAX4983EEVKIT
MAX4983EおよびMAX4984Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX4983Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品