MAX14531E

製造中

負の信号能力および±15kV ESD保護内蔵、USB 2.0ハイスピードおよびオーディオスイッチ

Micro/Mini USBコネクタ用、業界唯一のデュアル3:1 USB/オーディオスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.04
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源電圧:+2.7V~+5.5V
  • 低消費電流:10µA (typ)
  • -3dB帯域幅:800MHz (typ)
  • 低オン抵抗:2Ω (typ)
  • THD+N:0.05%
  • クリック/ポップ抑制のための内部シャント抵抗(MAX14532E/MAX14534E)
  • 自動スイッチ経路選択のためのVBUS検出
    • VBUS検出入力(CB0):+28V (最大定格)
  • 省スペース、1.5mm x 2.0mmの12ピン WLPパッケージ
MAX14531E
負の信号能力および±15kV ESD保護内蔵、USB 2.0ハイスピードおよびオーディオスイッチ
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
USBアナログ・スイッチ 2
MAX14508E 製造中 負信号機能、USB 2.0ハイスピードおよびオーディオスイッチ
MAX4983E 製造中 ±15kV ESD保護付き、ハイスピードUSB 2.0スイッチ
アナログスイッチ&マルチプレクサ 2
MAX14504 新規設計に推奨 ±VCC対応、デュアルSPDT負レイルアナログスイッチ
MAX4744 製造中 負レイル処理機能付き、低電圧、デュアルSPDT、オーディオクリックレススイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14532EEVKIT

MAX14532Eの評価キット

機能と利点

  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 完全USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチング回路
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14532Eの評価キット(EVキット)は、高いESD保護DP3TスイッチのMAX14532Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード対応スイッチングアプリケーションで使用されるMAX14532Eの検証するために設計されています。このEVキットは、1つのUSBポートからの多重化信号を別のUSBポートまたはオーディオコネクタに経路設定します。MAX14532EのEVキットPCBには、MAX14532EEWC+が実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA

MAX14532EEVKIT
MAX14532Eの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

最新のディスカッション

MAX14531Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品