ADL5801

新規設計に推奨

アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ブロードバンド・アップ・コンバータ / ダウン・コンバータ
  • パワー変換ゲイン:1.8dB
  • ブロードバンドRF、LOとIFポート
  • SSBノイズ指数(NF):9.75dB
  • 入力IP3:28.5dBm
  • 入力P1dB:13.3dBm
  • 標準LO 駆動:0dBm
  • 単電源動作5V、130mA
  • 低消費動作向けのバイアス調整機能
  • 4mm×4mmの露出パドルつき24ピンLFCSPパッケージを採用

ADL5801
アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3
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
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 1
AD8351 製造中 差動アンプ、低歪み、RF / IF用
インテジャー N PLL 12
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ADF4360-0 製造中 整数Nシンセサイザ/VCO出力周波数2400~2725
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADL5801

ADL5801 Evaluation Board

製品詳細

ADL5801-EVALZ is a fully populated, 4-layer evaluation board fabricated using the Rogers RO 3003 material and is powered by a single supply in the 4.75 V to 5.25 V The RF, LO and IF ports are  configured for single-ended signaling via a balun transformer. The board provides smaller balun footprints for evaluation at higher frequencies. In addition, the board offers the capability to configure bias settings, IF filtering and matching schemes.

EVAL-ADL5801
ADL5801 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Frequency Selective RF Detector
CN0360 Circuits from the Lab®

35MHz~4.4GHz、90dB のダイナミック・レンジを持つ周波数選択性 RMS 応答 RF 検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • 周波数選択性RMS検出器
  • 35MHz~4.4GHz
  • 90dBのダイナミック・レンジ
Broadband Interface Between ADF4351 PLL
CN0239 Circuits from the Lab®

グルーレスなローカル発振器インターフェースを内蔵した 広帯域6GHzアクティブ・ミキサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 6GHzのアクティブ・ミキサー
  • グルーレスなLOインターフェース
  • 小さいフットプリント
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
CN0369 Circuits from the Lab®

低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 変換ループ・シンセサイザ
  • 5 GHz ~ 5.4 GHz の RF 出力
  • 低位相ノイズ
CN0360
35MHz~4.4GHz、90dB のダイナミック・レンジを持つ周波数選択性 RMS 応答 RF 検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0239
グルーレスなローカル発振器インターフェースを内蔵した 広帯域6GHzアクティブ・ミキサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0369
低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品