ADF4350

製造中

広帯域シンセサイザ、VCO内蔵

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.77
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力周波数範囲:137.5MHz~4,400MHz
  • フラクショナルNとインテジャーNシンセサイザ
  • 低位相ノイズのVCO内蔵
  • プログラマブルなデバイダ:1/2/4/8/16
  • ジッタ(typ):0.4ps rms未満
  • 電源電圧:3.0V~3.6V
  • ロジック互換性1.8V
  • プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
  • プログラマブルな出力パワー・レベル
  • RF出力のミュート機能
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • アナログおよびデジタル・ロック検出
  • 高速ロック・モードの帯域切り替え
  • サイクル・スリップ低減
ADF4350
広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
ADF4002 新規設計に推奨 PLL周波数シンセサイザ/位相検出器
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADF4350

ADF4350評価用ボード

機能と利点

  • PLL、VCO、ループ・フィルタ(35kHz)、25MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能
  • USBまたは外部給電装置による電源の選択肢
  • 搬送波からの−99dBc/Hz(1kHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能(1GHz出力周波数)

製品詳細

EVAL-ADF4350EB1Zは、ADF4350周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4350シンセサイザ、USBコネクタと関連インターフェース、25MHzのTCXOリファレンス源、RF出力用のSMAコネクタ、様々な信号や電圧向けのリファレンス信号とヘッダーが含まれています。ループ・フィルタ(35kHz)も搭載されています。ボードをPCのUSBポートに接続するためのUSBケーブルも付属しています。

 

パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェア(2000およびXP互換)も含まれています。

EVAL-ADF4350
ADF4350評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0144 Circuits from the Lab®

1/2にデバイドされたLOを用いた、ブロードバンド、低誤差のベクトル・マグニチュード(EVM)ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ

機能と利点

  • 広帯域ダイレクト・コンバージョン・トランシーバ
  • 69 MHz~2.2 GHzで機能
CN0232 Circuits from the Lab®

VCO 内蔵シンセサイザに別置シンセサイザを組み合わせてスプリアスを最小にする ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0147 Circuits from the Lab®

位相ノイズ低減のための、フラクショナルN PLLと電圧制御発振器(VCO)にローノイズLDOレギュレータを使った電源供給の検討 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0134 Circuits from the Lab®

ブロードバンド、低誤差のベクトル・マグニチュード(EVM)ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

CN0144
1/2にデバイドされたLOを用いた、ブロードバンド、低誤差のベクトル・マグニチュード(EVM)ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ
CN0232
VCO 内蔵シンセサイザに別置シンセサイザを組み合わせてスプリアスを最小にする ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0147
位相ノイズ低減のための、フラクショナルN PLLと電圧制御発振器(VCO)にローノイズLDOレギュレータを使った電源供給の検討 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0134
ブロードバンド、低誤差のベクトル・マグニチュード(EVM)ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品