ADL5902

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADL5902
新規設計に推奨パワー検出器、50 MHz~9 GHz、65dB、TruPwr™
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.79
Viewing:
製品の詳細
- 50 MHz~9 GHzでの高精度rms-DC変換
- シングルエンド入力でのダイナミックレンジ:65dB
バランまたは外部マッチング回路は不要 - 波形および変調方式に制約なし、GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTEなどに対応可能
- デシベル・リニアな出力スケール:53mV/dB
- 伝達関数リップル:±0.1dB以下
- 温度安定性:±0.3dB以下
- 全ての機能は温度、電源電圧に対して安定
- 動作電圧:4.5V~5.5V、動作温度:-40℃~+125℃
- 1.5mWのパワーダウン機能
- 50dBダイナミックレンジのAD8363とピン互換
ADL5902は真のrms応答を備えたパワー検出器で、シングルエンドの50Ω信号源でドライブされた時65dBmの測定範囲を持っています。この特長によって、ADL5902は最大9GHzまで動作に関して、バランや他の外部入力チューニングの必要なく、多様な周波数に対応できます。
ADL5902は、信号パワーの正確な測定を必要とする数多くの高周波数システムに対してのソリューションを提供します。必要なのは、5Vの単電源とわずかなコンデンサーだけですので、使い易く、シングルエンド・ドライブまたは差動入力ドライブのためにバランを使ったドライブに対応することができます。ADL5902は50MHz~9GHzまで動作することが可能で、大きなクレストファクタを持った-62dBmから少なくても+3dBmの入力に対応することができ、GSM、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、LTEなどの変調信号に対応します。
ADL5902は、複雑な低周波変調エンベロープを持つ高周波信号の真のパワーを決定することができ、また、単純な低周波数のrms電圧計としても使うことができます。パワー計測デバイスとして使う場合、VOUTはVSETに接続されます。それによって出力は、入力のrms値の対数値に比例します。言い換えると、読み込みは直接デシベルで与えられ、1ディケードあたり1.06Vまたは53mV/dBのスケーリングとなり、またそれ以外のスロープにも簡単に変えられます。コントローラー・モードでは、VSETに加える電圧で、セット・ポイントから離れた入力ヌルで必要なパワー・レベルを決定します。出力バッファは高負荷電流を提供することができます。
ADL5902は、PWDNピンにロジック・ハイを与えることでパワーダウンとなり1.5mWの消費電力となります。約5μs以内でパワー・アップし、通常では25℃で73 mAの電流で動作します。ADL5902は4mm×4mmの16ピンLFCSPパッケージで供給され、-40~+125℃の広い温度範囲にわたって動作します。
ADL5902はまた、50dBのダイナミックレンジを備えたTruPwr™検出器AD8363、とピン・コンパチブルです。 この特長によって、設計者は、異なるダイナミックレンジの要求プロジェクトに対して1つの回路レイアウトを作るだけで済ますことが出来ます。また、部品実装済みのRoHS準拠の評価ボードも提供しております。
アプリケーション
- パワー・アンプの直線化/制御ループ
- 送信パワーの制御
- 送信信号の強度表示(TSSI)
- RF用計測機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
リファレンス設計 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5902ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5902ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5902ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5902ACPZ-R2 | 製造中 | |
ADL5902ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADL5902ACPZ-WP | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く