AD8351
製造中差動アンプ、低歪み、RF / IF用
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.80
製品の詳細
- -3dBカットオフ周波数:2.2GHz(AV=12dB時)
- 抵抗1本でゲイン設定可能:0 ≤ AV ≤ 26dB
- 差動インターフェース
- 低ノイズ入力段:2.7nV/√Hz@AV=10dB
- 低高調波ひずみ:
-79dBcの2nd高調波@70MHz
-81dBcの3rd高調波@70MHz - OIP3:31dBm@70MHz
- 単電源動作:3V~5.5V
- 低消費電力:28mA@5V
- 出力コモンモード電圧は調整可能
- 詳細はデータシートを参照してください
AD8351-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD8351-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+105°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/16616
AD8351は、2.2GHzまでのRFおよびIFアプリケーションで使用可能な低価格の差動アンプです。1本のゲイン抵抗を外付けするだけで、電圧ゲインを0dB~26dBまでで設定可能です。AD8351は、公称150Ωの差動出力インピーダンスを備えています。
優れた歪み性能と低ノイズ特性により、各種の幅広いアプリケーションに利用できます。AD8351は、通信用トランシーバ・アプリケーションの高度な性能要求を満たすように設計され、特に汎用の増幅段、ADコンバータ・ドライバ、高速データ・インターフェース・ドライバなどに使用できます。
さらに、差動構成と同様の歪み性能を備えたシングルエンド/差動変換アンプとして利用することもできます。AD8351は非常に優れた歪み性能によって、12ビットおよび14ビットのIFサンプリング・レシーバ設計に理想的なソリューションをもたらします。
弊社独自開発の高速XFCBプロセスで製造されるAD8351は、その高帯域幅特性に基づいて、高周波数性能と低歪みを実現しています。静止電流は28mA(typ)です。AD8351アンプはコンパクトな10ピンMSOPパッケージあるいは16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 差動ADコンバータ・ドライバ
- シングルエンド/差動変換
- IFサンプリング・レシーバ
- RF/IF増幅段
- SAWフィルタ・インターフェース
提供する製品
その他のRF / IFアンプ製品:
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8351ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8351ARM | 10-Lead MSOP | ||
AD8351ARM-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8351ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8351ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8351SCPZ-EP-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8351ACPZ-R7 | 製造中 | |
10 2, 2014 - 14_0096 AD8351 Data Sheet Specification Correction |
||
AD8351ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8351ARM | 製造中止 | |
AD8351ARM-REEL7 | 製造中止 | |
AD8351ARMZ | 製造中 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8351ARM | 製造中止 | |
AD8351ARM-REEL7 | 製造中止 | |
AD8351ARMZ | 製造中 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8351ARM | 製造中止 | |
AD8351ARM-REEL7 | 製造中止 | |
AD8351ARMZ | 製造中 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8351ARM | 製造中止 | |
AD8351ARM-REEL7 | 製造中止 | |
AD8351ARMZ | 製造中 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8351ARM | 製造中止 | |
AD8351ARM-REEL7 | 製造中止 | |
AD8351ARMZ | 製造中 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8351ARMZ | 製造中 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
6 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD8351ARM | 製造中止 | |
AD8351ARM-REEL7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く