シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー
searchIcon
banner background image

シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー

アナログ・デバイセズのシングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサーのポートフォリオは、最も基本的で汎用的な周波数ミキシング・コンポーネントとして利用できます。ミキサーのすべてのポートがシングルエンドから差動のバラン構造を利用して不要な信号を低減します。 アナログ・デバイセズの基本的なミキサーのポートフォリオの 1MHz 未満から 90 GHz までの周波数範囲は、パッケージまたはダイ・フォームで個別ミキサー・ソリューションを提供し、現在の市場側の最終アプリケーション条件を満たします。 当社のミキサーのポートフォリオは、シンプルな実装と費用対効果の高い設計上の選択肢を提供します。オプションには、局部発振器(LO)バッファ・アンプまたは中間周波数(IF)アンプなどがあり、顧客固有の設計目標をさらに満たしています。
アナログ・デバイセズのシングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサーのポートフォリオは、最も基本的で汎用的な周波数ミキシング・コンポーネントとして利用できます。ミキサーのすべてのポートがシングルエンドから差動のバラン構造を利用して不要な信号を低減します。 アナログ・デバイセズの基本的なミキサーのポートフォリオの 1MHz 未満から 90 GHz までの周波数範囲は、パッケージまたはダイ・フォームで個別ミキサー・ソリューションを提供し、現在の市場側の最終アプリケーション条件を満たします。 当社のミキサーのポートフォリオは、シンプルな実装と費用対効果の高い設計上の選択肢を提供します。オプションには、局部発振器(LO)バッファ・アンプまたは中間周波数(IF)アンプなどがあり、顧客固有の設計目標をさらに満たしています。