ADF4351

新規設計に推奨

広帯域シンセサイザ、VCO内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 出力周波数範囲:35 MHz~4,400 MHz
  • フラクショナル-Nとインテジャー-N、シンセサイザ
  • 低位相ノイズのVCO
  • 1/2/4/8/16/32/64によるプログラマブル分周出力
  • rmsジッター::0.3ps rms(typ)
  • 2.1GHzでのEVM: 0.4%
  • 電源電圧:3.0 V~3.6 V
  • ロジック互換性:1.8 V
  • プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
  • プログラマブルな出力パワー・レベル
  • RF出力のミュート機能
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出機能
  • 切り替え帯域での高速ロック・モード
  • サイクル・スリップ・リダクション機能
ADF4351
広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
ADF4002 新規設計に推奨 PLL周波数シンセサイザ/位相検出器
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1
ADCLK948 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF4351

ADF4351評価用ボード

機能と利点

  • PLL、VCO、ループ・フィルタ(35kHz)、25MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能
  • USBまたは外部給電装置による電源の選択肢
  • 搬送波からの−104dBc/Hz(3kHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能(1GHz出力周波数)

製品詳細

このボードは、位相ロック・ループ(PLL)用のADF4351周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4351内蔵シンセサイザ、VCO、出力信号用のSMAコネクタ、電源、リファレンス発振器、USBコネクタが含まれています。ループ・フィルタ(35kHz)も搭載されています。この評価用ボードは、25MHz PFD比較周波数用に設定できます。オンボードTCXOは25MHzリファレンス周波数を提供します。

パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェア(XP以降)も含まれています。

eval board
AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード

機能と利点

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える 
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する 

製品詳細

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボードは、AD9652デュアル16ビットA/Dコンバータ、ADL5566広ダイナミック・レンジRF/IFデュアル差動アンプ、およびADL5380直交復調器に基づく400MHz~4.4GHzのレシーバーです。

これは、ダイレクト・コンバージョン(ホモダインやゼロIFとも)レシーバー・アーキテクチャに対するI/Q復調アプローチです。複数の周波数変換を行えるスーパーへテロダイン・レシーバーに対し、ダイレクト・コンバージョン無線は1つの周波数変換のみを行います。周波数変換が1つであることは、以下の理由で有利です。

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する


このトポロジーにより、差動信号環境のイメージ除去と迅速な実装が実現します。ACDへのフルスケール入力を維持するための増幅ステージがあります。局部発振器とADCクロックがボード上に実装され、同じリファレンス信号を共有して不鮮明さを防止します。フォーム・ファクタはVITA57に準拠し、すべてのDC電源がFMCコネクタを通してデータ・キャプチャ・ボードから配線されています。この評価用ボードは、「商用の」(COTS)コンポーネントを使用した防衛用および商用のレーダーを目的とした高性能レシーバー・シグナル・チェーンを実現しています。回路全体の帯域幅は220MHzで、パス・バンドの平坦性は+/_1.0dBです。145MHzのIFで測定したS/N比およびSFDRは、それぞれ64dBおよび75dBcです。


eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換

製品詳細

AD-FREQCVT1-EBZは、AD9361を内蔵するFMCOMMS3/4/5ボードのアドオン・ボードです。完全なチップ・レベルの設計パッケージはADI製品ページにありますが、カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、アナログwikiサイトにあります。

AD-FREQCVT1-EBZの目的は、周波数の上下変換を行い、1MHzまで下げてAD9361が動作できるようにすることです。

EVAL-ADF4351
ADF4351評価用ボード
AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード
AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換

リファレンス・デザイン

Frequency Selective RF Detector
CN0360 Circuits from the Lab®

35MHz~4.4GHz、90dB のダイナミック・レンジを持つ周波数選択性 RMS 応答 RF 検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • 周波数選択性RMS検出器
  • 35MHz~4.4GHz
  • 90dBのダイナミック・レンジ
CN0285 Circuits from the Lab®

高帯域、低エラーベクトル振幅(EVM)、ダイレクト・コンバージョン送信器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 広帯域ダイレクト・コンバージョン・トランシーバ
  • 500MHz ~ 4.4GHzRF
  • 低位相ノイズ
  • 低誤差ベクトル振幅(EVM)
CN0311 Circuits from the Lab®

LO信号を2分周する変調器を用いた、 低エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)の 広帯域ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ
  • 低誤差のベクトル・マグニチュード
  • 30MHz~2.2GHzのRF出力
CN0294 Circuits from the Lab®

低ジッタのLVPECLファンアウト・バッファによるクロック源からの出力数の増加 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • PLL/VCO内臓
  • 低ジッタのファンアウト・バッファ
  • LVPECL出力
Broadband Interface Between ADF4351 PLL
CN0239 Circuits from the Lab®

グルーレスなローカル発振器インターフェースを内蔵した 広帯域6GHzアクティブ・ミキサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 6GHzのアクティブ・ミキサー
  • グルーレスなLOインターフェース
  • 小さいフットプリント
CN0360
35MHz~4.4GHz、90dB のダイナミック・レンジを持つ周波数選択性 RMS 応答 RF 検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0285
高帯域、低エラーベクトル振幅(EVM)、ダイレクト・コンバージョン送信器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0311
LO信号を2分周する変調器を用いた、 低エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)の 広帯域ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0294
低ジッタのLVPECLファンアウト・バッファによるクロック源からの出力数の増加 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0239
グルーレスなローカル発振器インターフェースを内蔵した 広帯域6GHzアクティブ・ミキサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品