ADF4360-7

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF4360-7
製造中シンセサイザと VCO を集積
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.33
Viewing:
製品の詳細
- 出力周波数範囲: 350 MHz~1800 MHz
- 2分周出力
- 電源電圧: 3.0 V~3.6 V
- 1.8 Vロジック互換
- 整数Nシンセサイザ
- プログラマブルなデュアル・モジュラス・プリスケーラ8/9、16/17
- プログラマブルな出力電力レベル
- 3線式シリアル・インターフェースを内蔵
- アナログとデジタルのロック検出
- ハードウェアとソフトウェアのパワーダウン・モード
ADF4360-7は、整数Nシンセサイザと電圧制御発振器(VCO)を内蔵しています。ADF4360-7の中心周波数は外付けインダクタで設定し、周波数範囲350 MHz~1800 MHzが可能です。さらに、2分周オプションがあり、これを使うと175 MHz~900 MHzのRF出力を得ることができます。
すべての内蔵レジスタの制御は、シンプルな3線式インターフェースを経由して行います。このデバイスは、3.0 V~3.6 Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。
アプリケーション- ワイアレス携帯電話機(DECT、GSM、PCS、DCS、WCDMA)
- テスト装置
- ワイアレスLAN
- CATV機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4360-7BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4360-7BCPZRL | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4360-7BCPZRL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADF4360-7BCPZ | 製造中 | |
ADF4360-7BCPZRL | 製造中 | |
ADF4360-7BCPZRL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
インテジャー N PLL 1 | ||
ADF4002 | 新規設計に推奨 | PLL周波数シンセサイザ/位相検出器 |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1 | ||
LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ | |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADF4360-7に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める