ADF4156
ADF4156
製造中周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.48
Viewing:
製品の詳細
- 最大RF帯域幅:6.2GHz
- 電源電圧:2.7~3.3V
- Vp によってチューニング電圧の拡張が可能
- プログラマブル・フラクショナル・モジュール
- プログラマブル・チャージポンプ電流
- 3線式シリアル・インターフェース
- デジタル・ロック検出
- パワーダウン・モード
- ADF4110、ADF4111、ADF4112、ADF4113、ADF4106、ADF4153、ADF4154
周波数シンセサイザとピン互換 - プログラマブルRF出力位相
- ADIsimPLLを用いてループ・フィルタ設計が可能
- ロック時間を高速化するサイクル・スリップ低減回路
ADF4156はフラクショナルN(分数分周)方式の6.2GHzシンセサイザで、無線レシーバ/トランスミッタのアップコンバージョン部とダウンコンバージョン部のローカル発振器として使用します。この製品は低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度チャージ・ポンプ、およびプログラマブルなリファレンス分周器から構成されています。内蔵のΣΔベースのフラクショナル・インタポレータで、プログラマブルなフラクショナルN分周が可能となります。・INT、FRACおよびMODレジスタによってN分周(N=(INT+(FRAC/MOD)))が定義されます。RF出力位相は、出力とリファレンスの間で特別な位相関係を必要とするアプリケーション向けにプログラムできます。さらに、ADF4156にはサイクル・スリップ低減回路がついているため、ループ・フィルタに変更を加えることなく、より高速のロック時間を実現できます。
内蔵のレジスタはすべて、単純な3線式インターフェースを介して制御します。このデバイスは2.7~3Vの電源で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。
アプリケーション
- CATV装置
- 携帯電話用ベース・ステーション(WiMAX、GSM、PCS、DCS、スーパーセル3G、CDMA、WCDMA)
- 無線ハンドセット(GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA)
- ワイヤレスLAN、PMR
- 通信用テスト装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4156BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4156BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4156BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4156BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4156BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4156BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4156BCPZ | 製造中 | |
ADF4156BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4156BCPZ-RL7 | 製造中 | |
5 23, 2011 - 11_0111 ADF4156 Datasheet Specification Change |
||
ADF4156BCPZ | 製造中 | |
ADF4156BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4156BCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADF4156BRUZ | 製造中 | |
ADF4156BRUZ-RL | 製造中 | |
ADF4156BRUZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4156BCPZ-RL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADF4156BRUZ | 製造中 | |
ADF4156BRUZ-RL | 製造中 | |
ADF4156BRUZ-RL7 | 製造中 | |
9 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADF4156BRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く