ADUC7060

量产

低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ型ADC、Flash/EE、ARM7TDMI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟输入/输出 - 更多信息请参考数据手册。
  • 微控制器
    16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
    JTAG端口支持代码下载和调试
    多时钟选项
  • 存储器
    32 kB (16 kB ×16) Flash/EE存储器
    4 kB (1 kB ×32) SRAM
  • 工具
    在线下载、基于JTAG的调试
    低成本QuickStart开发系统
  • 通信接口
  • SPI接口(5 Mbps)
    4字节Rx和Tx FIFO
  • UART串行I/O和I2C(主/从)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADUC7060
低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ型ADC、Flash/EE、ARM7TDMI
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-ADUC7060

ADuC7060 QuickStart Plus开发系统

特性和优点

  • 2-layer PCB (4 in. × 5 in. form factor)
  • 9 V power supply regulated to 3.3 V and 2.5 V on board
  • 4-pin UART header to connect to RS-232 interface cable
  • 20-pin standard JTAG connector
  • Demonstration circuit
  • 32.768 kHz watch crystal to drive the PLL clock
  • ADR280 1.2 V external reference chip
  • Reset/download/IRQ0 push buttons
  • Power indicator/general-purpose LEDs
  • Access to all ADC inputs and DAC output from external header; all device ports are brought out to external header pins
  • Surface-mount and through-hole general-purpose prototype area

产品详情

用于评估ADuC7060(低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ型ADC、Flash/EE、ARM7TDMI)的开发系统。

EVAL-ADUC7060
ADuC7060 QuickStart Plus开发系统

参考电路

CN0145 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

特性和优点

  • 温度监控解决方案
  • 与4-20mA控制器接口
  • 带集成处理器的24位精密转换
CN0214 参考设计

采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • T型热电偶测量系统
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
  • 采用RTD进行冷结补偿
CN0164 参考设计

低功耗、长距离ISM无线测量节点

特性和优点

  • 远程感应和自动化应用
  • 在自由空间内最大范围为1km
  • 低功耗可延长电池使用寿命
CN0145
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
CN0214
采用ARM7的USB热电偶温度测量系统
CN0164
低功耗、长距离ISM无线测量节点

最新评论

近期浏览