eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP7182

推荐用于新设计

-28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:18 μV rms
  • 电源抑制比(PSRR):66 dB(10 kHz,VOUT= −3 V)
  • 正负使能逻辑
  • 使用小型2.2μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 输入电压范围:-2.7 V至-28 V
  • 最大输出电流:-200 mA
  • 低压差:185 mV(在-200 mA负载下)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度范围内的精度
    • +2%最大值/−3%最小值
  • 低静态电流,IGND= −650 μA(−200 mA负载)
  • 低关断电流:−2 μA
  • 可调输出电压范围:−1.22 V至−VIN+ VDO
  • 限流和热过载保护
  • 6/8引脚LFCSP和5引脚TSOT
  • ADIsimPower工具支持
ADP7182
-28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1964 推荐用于新设计 200mA、低噪声、低压差负电压微功率稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP7182
  • ADP7182-1.2
  • ADP7182-1.5
  • ADP7182-1.8
  • ADP7182-2.5
  • ADP7182-3.0
  • ADP7182-5.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
SCP-ADP7182-EVALZ

ADP7182 信号链评估板| 200mA 低噪声负 LDO

产品详情

演示电路 SCP-ADP7182-EVALZ 是 –28V、-200mA 低压降(LDO)调节器,旨在噪声敏感电路中进行低噪声工作。它易于配置用于较宽的输出范围,并具有高 PSRR,操作极为安静。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 ADP7182 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 ADP7182 数据手册。

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

eval board
EVAL-AD7768-1

AD7768-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD7768-1 的功能完备的评估板
  • PC 控制搭配 EVAL-SDP-CH1Z 使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。

EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

EVAL-ADP7182

ADP7182评估板

特性和优点

产品详情

ADP7182评估板用于演示ADP7182系列线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

有关线性稳压器ADP7182的更多信息,请参见ADP7182数据手册:www.analog.com

SCP-ADP7182-EVALZ
ADP7182 信号链评估板| 200mA 低噪声负 LDO
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电
EVAL-AD7768-1
AD7768-1 评估板
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADP7182
ADP7182评估板

参考电路

CN0280 参考设计

集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

特性和优点

  • 高电流检测
  • 光伏应用
  • 完全隔离
CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 参考设计

集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链

特性和优点

  • 2通道、16500kSPS同步采样
  • 库隔离
  • 完整的数据采集系统

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20
    减少精密转换设计周期中的挑战
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0513 Board
CN0513 参考设计

20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

特性和优点

  • 数据采集解决方案在0°C70°C范围内经过完全表征
  • 保证20位无失码
  • INL±2 ppmDNL±0.25 ppm
  • 吞吐速率:1.8 MSPS
  • 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
  • SNR98 dBG = 1时),92 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • THD-120 dBG = 1时),-116 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS)OSR = 2
  • 软件可编程双极输入范围(±1 V±10 V
    • 允许单端和差分信号
  • CMRR92 dB(典型值)
  • 输入阻抗允许与传感器直接接口
  • 易用特性可降低系统功耗和复杂性
  • 高达50 mAADC输入过压箝位保护吸电流
  • 片内5 V基准电压和缓冲
  • 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
  • 快速转换时间支持低SPI时钟速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
Simplified Circuit Diagram
CN0535 参考设计

High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System

特性和优点

  • Alias free Measurement System
  • Optimized for AC & DC Performance
  • Wide Analog Input (+/-12V)
  • FMC Compatible Form Factor

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-26
    CN0535开箱及使用入门视频
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-12-17
    CN0535 Mbed示例编程设置
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 参考设计

集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

特性和优点

  • 多通道隔离数据采集系统
  • 工业信号电平
  • 18位、2MSPS转换
  • 750kHz通道开关速率
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
CN0407 参考设计

超高灵敏度飞安测量平台

特性和优点

  • 飞安测量
  • 静电计级输入放大器
  • 输入偏置电流:20fA(最大值,85°C)
  • 24位Σ-Δ型ADC

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2014-07-24 01:25
    sample_iTunes
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-04-07 01:20
    Valeria
  • lazy blur
    VIDEO · 2014-02-11 01:44
    AnalogDevices-F04
CN0280
集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路
CN0393
集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
CN0513
20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案
CN0535
High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System
CN0385
集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统
CN0407
超高灵敏度飞安测量平台

最新评论

近期浏览