ADCMP371

量产

推挽输出级的通用型比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围:2.25 V至5.5 V
  • 低功耗(4 µA)
  • 输出级:推挽
  • 输入偏置电流:50 nA
  • 输入失调电流:150 nA
  • 输入失调电压:9 mV
  • 轨到轨共模输入范围
  • 额定温度范围:-40°C至+85°C
  • 5引脚SC70封装

ADCMP371
推挽输出级的通用型比较器
提问

参考资料

了解更多

参考电路

CN0405
带按钮控制的高压输出DAC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP371的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览