ADL5502
推荐用于新设计450 MHz 至 6000 MHz 波峰因数检波器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 真均方根响应检波器
- 包络峰值保持输出
- 出色的温度稳定性
- 均方根检波精度:±0.25 dB(整个温度范围内)
- 在整个温度范围内的包络检波精度:±0.25 dB;输入范围超过25 dB
- 输入功率动态范围超过35 dB,包含波峰因素在内
- RF带宽:450 MHz至6 GHz
- 包络带宽:10 MHz
- 500 Ω输入阻抗
- 单电源供电:2.5 V至3.3 V
- 低功耗:3 mA(3 V电源)
- 符合RoHS标准
ADL5502是一款均值响应(真均方根)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于3 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。
均方根输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为1.8 V/V均方根值。转换增益为1.2 V/V的峰值包络输出可以切换到峰值保持模式,1 ms以上时间内的输出压降低于1%。
ADL5502易于使用,可以高度精确地确定复杂波形的均方根值和峰均比,它支持简单与复杂波形的波峰因数测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000以及基于QPSK/QAM的OFDM波形等。峰值保持功能允许利用较低采样速率的ADC捕获包络中的短峰值。
这款波峰因数检波器的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供8引脚、1.5 mm × 1.5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP),采用高fT硅BiCMOS工艺制造。
应用
以及其它复杂调制波形的功率与包络测量
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
参考电路 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5502ACBZ-P7 | 8-Ball WLCSP (1.5mm x 1.5mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 11, 2009 - 09_0191 Test transfer for ADL5502 from StatsChipPac Singapore (SCS) to ASE Kaohsiung Taiwan |
||
ADL5502ACBZ-P7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5502的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论