热插拔控制器
searchIcon
banner background image

热插拔控制器

ADI公司的热插拔产品用于执行接插板热插拔时所必需的所有管理功能。这些器件还与先进的转换器和放大器内核集成,用于电源监测和控制,并采用获得专利的电路提供出色的±0.3%监控精度。这些设备安全准确地监控典型服务器机架系统的电源使用情况,使操作人员能够远程监控各机架,从而节省电能并尽量减少系统停机时间。
ADI公司的热插拔产品用于执行接插板热插拔时所必需的所有管理功能。这些器件还与先进的转换器和放大器内核集成,用于电源监测和控制,并采用获得专利的电路提供出色的±0.3%监控精度。这些设备安全准确地监控典型服务器机架系统的电源使用情况,使操作人员能够远程监控各机架,从而节省电能并尽量减少系统停机时间。

子分类

archive icon
ADI公司的FireWire (IEEE 1394)控制器通过提供冲击电流控制和输出限流功能,安全将FireWire外设插入带电FireWire端口和从中拔出。MAX5944和MAX5943具有限流值功能,利用2 ms超时主动限制负载获取的电流。在259 ms自动重试延迟时间之后,它的自动重试功能自动重启。
Arrow image
ADI公司的FireWire (IEEE 1394)控制器通过提供冲击电流控制和输出限流功能,安全将FireWire外设插入带电FireWire端口和从中拔出。MAX5944和MAX5943具有限流值功能,利用2 ms超时主动限制负载获取的电流。在259 ms自动重试延迟时间之后,它的自动重试功能自动重启。