ADP2386

推荐用于新设计

20 V、6 A、同步降压DC-DC稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压:4.5 V至20 V
  • 集成MOSFET:44 mΩ/11 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ±1%
  • 连续输出电流:6 A
  • 可编程开关频率:200 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟:200 kHz至1.4 MHz
  • 180°反相时钟同步
  • 精密使能和电源良好指示
  • 外部补偿
  • 提供外部可调选项的内部软启动
  • 启动后进入预充电输出
  • ADIsimPower设计工具支持

ADP2386
20 V、6 A、同步降压DC-DC稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2386

ADP238x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-SYNCHRONA14-EBZ

多通道系统时钟器件

特性和优点

处理系统

  • 树莓派4,ARM Cortex-A72,2GB SDRAM

用户界面

  • 千兆以太网
  • 2 × USB 3.0端口
  • 2 × USB 2.0端口
  • SPI接口
  • GPIO
  • 2个双色LED
  • 引脚接头

时钟处理器件

  • HMC7044(高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器)
  • AD9545(1 PPS同步器和自适应时钟转换器)

时钟输出

  • 4 x TWINAX LVPECL交流和直流耦合,100Ω差值
  • 2 x SMA LVPECL交流耦合*
  • 4 x SMA CMOS*
  • 4 x SMA LVDS交流耦合*

*可配置差分输出,50Ω差值

时钟输入

  • 3个差分100Ω SMA时钟输入
  • PPS输入
  • SYNC输入
  • 10MHz输入

内部基准电压源

  • 100Mhz和122.88Mhz超低相位噪声VCXO (-165dBc/Hz)
  • 40Mhz和38.4Mhz TCXO (±1ppm) 50MHz OCXO(+/- 10ppb)
  • 内部基准电压源可通过软件配置

电源

  • DC 12V、3A插孔

产品详情

需要高度精准的频率和相位控制时钟源。该器件基于ADI AD9545和HMC7044而设计,大大简化了复杂系统中的时钟分配和多通道同步。该器件设计供训练有素的专业人员在实验室环境中使用,并不作为最终产品进行商用。它可以作为完整的基准电压源设计,且可以根据需要自定义,用在任何最终客户应用中。用户可以免费获取完整的设计详细信息。

AD-SYNCHRONA14-EBZ采用1U机械式外壳。配备常用的工业连接器SMA和TwinAX接口,大多数实验室都配有所需电缆。

利用其内置OCXO,它可以采用独立模式工作,或者使用外部电源供电,例如3个独立的高速差分时钟输入、一个10MHz基准电压源和1PPS。除了这种灵活性之外,它还能够选择100MHz或122.88MHz内部VCXO选项,由此而提供了无尽的相关频率选择,以及多种应用所需的精度。

应用

  • 高精度参考时钟分配
  • 由单个电源提供时钟的系统
  • 时钟由100MHz或122.88MHz供电
  • 相控阵系统、雷达、电子战、卫星通信、SDR
  • 基准测试设备
  • 遥控操作

eval board
EVAL-ADP2384/ADP-2386

ADP2384/ADP2386 评估板

产品详情

ADP2384/ADP2386评估板是一款完整的4 A/6 A、20 V降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2384/ADP2386的性能。


开关频率可在200 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或可同步至带180°相移的外部时钟,从而实现可堆叠多相功率解决方案。


ADP2384/ADP2386评估板输出预设为3.3 V,且开关频率设置为600 kHz。不同的输出电压设置可以通过选用合适的无源器件来实现。环境工作温度范围为−40°C至+85°C。


有关ADP2384和ADP2386稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2384和ADP2386数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。

AD-SYNCHRONA14-EBZ
多通道系统时钟器件
EVAL-ADP2384/ADP-2386
ADP2384/ADP2386 评估板

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计

最新评论

近期浏览