LTC3899

推荐用于新设计

60V、低 IQ、三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道降压+单通道升压同步控制器
  • 宽偏置输入电压范围:4.5V至60V
  • 在整个冷车发动期间输出处于稳压状态(低至2.2V输入电源电压)
  • 降压和升压输出电压高达60V
  • 可调的栅级驱动电平5V至10V (OPTI-DRIVE)
  • 无需使用外部自举二极管
  • 低工作IQ:29μA(一个通道导通)
  • 用于升压同步MOSFET的100%占空比
  • 可锁相频率(75kHz至850kHz)
  • 可编程固定频率(50kHz至900kHz)
  • 低压差工作:99%占空比(降压)
  • 低关断IQ:3.6μA
  • 固定或可调升压输出电压节省IQ
  • 小型38引脚5mm × 7mm QFN和TSSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3899
60V、低 IQ、三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3899

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3899(BOOST)
  • LTC3899(BUCK)
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1898A

LTC3899EFE演示板 | 三路降压/降压/升压控制器,VOUT3为VOUT1/VOUT2供电;2.5V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT1 = 5V(5A时),VOUT2 = 8.5V(3A时),VOUT3 = 10V(5.5A时)

产品详情

演示电路1898A是一款采用LTC3899EFE的三输出同步升压/双输出降压电源。该电路采用嵌入式布局,即主降压电路元件插入一个面积为0.75 x 1.5英寸区域内,而主升压电路的面积为0.75 x 1.75英寸。LTC3899EFE的封装形式为带裸露焊盘的38引脚TSSOP封装。

DC1898A
LTC3899EFE演示板 | 三路降压/降压/升压控制器,VOUT3为VOUT1/VOUT2供电;2.5V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT1 = 5V(5A时),VOUT2 = 8.5V(3A时),VOUT3 = 10V(5.5A时)

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3899的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览