电源监视器,控制器和保护
searchIcon
banner background image

电源监视器,控制器和保护

Analog Devices 的监视、控制和保护产品系列提供了面向高性能系统所需要之模拟和数字电源管理功能的解决方案。监视功能包括用于复位发生的电压监控、以及基于 ADC 的电压、电流、电荷、功率、能量和温度的数字测量。对于功率控制,该系列的器件能够接通 / 关断电源轨,并以高精度对电源轨进行排序、跟踪、修整和裕度调节。浪涌抑制器、热插拔和理想二极管控制器可针对异常电压和电流提供保护。坚固型以太网供电 (PoE) 控制器允许通过低成本以太网电缆在供电设备 (PSE) 和受电设备之间管理和传输高达 90 W 的功率。我们的产品拥有高准确度,提供了不同的功能集成度,并具有模拟或数字配置。
Analog Devices 的监视、控制和保护产品系列提供了面向高性能系统所需要之模拟和数字电源管理功能的解决方案。监视功能包括用于复位发生的电压监控、以及基于 ADC 的电压、电流、电荷、功率、能量和温度的数字测量。对于功率控制,该系列的器件能够接通 / 关断电源轨,并以高精度对电源轨进行排序、跟踪、修整和裕度调节。浪涌抑制器、热插拔和理想二极管控制器可针对异常电压和电流提供保护。坚固型以太网供电 (PoE) 控制器允许通过低成本以太网电缆在供电设备 (PSE) 和受电设备之间管理和传输高达 90 W 的功率。我们的产品拥有高准确度,提供了不同的功能集成度,并具有模拟或数字配置。

子分类

archive icon
ADI公司的PowerPath、理想二极管控制器和负载开关通过尽可能降低回到电源的反向电流和电源间的击穿电流来保护电源。可以通过最高电压或最高优先级选择电源。 如选择最高电压,则理想二极管采用二极管“或”配置。应用包括冗余电源ORing、输入关断期间的电源保持和电池反接保护。如按最高优先级选择,则优先级PowerPath控制器提供最通用的灵活解决方案。优先排序器采用在其有效电压窗口范围内的最高优先级输入为系统供电。配备电池的便携式产品、具有电容保持功能的存储器模块以及集成主要和辅助电源的服务器子系统中会出现此类应用。负载开关为空间受限的设计提供反向电流保护。
Arrow image
ADI公司的PowerPath、理想二极管控制器和负载开关通过尽可能降低回到电源的反向电流和电源间的击穿电流来保护电源。可以通过最高电压或最高优先级选择电源。 如选择最高电压,则理想二极管采用二极管“或”配置。应用包括冗余电源ORing、输入关断期间的电源保持和电池反接保护。如按最高优先级选择,则优先级PowerPath控制器提供最通用的灵活解决方案。优先排序器采用在其有效电压窗口范围内的最高优先级输入为系统供电。配备电池的便携式产品、具有电容保持功能的存储器模块以及集成主要和辅助电源的服务器子系统中会出现此类应用。负载开关为空间受限的设计提供反向电流保护。