LTC4269-1
量产具同步 No-Opto 反激式控制器的 IEEE 802.3at PD
- 产品模型
- 4
产品详情
- 符合 25.5W IEEE 802.3at (Type 2) 标准的 PD
- 内置先进的同步反激式控制器
- 隔离型电源效率 >92%
- 效率达 88% (包括二极管电桥和 Hot Swap™ FET)
- 灵活的集成辅助电源支持
- 优质的 EMI 性能
- 坚固型 100V 0.7Ω (典型值) 集成热插拔 (Hot Swap) MOSFET
- IEEE 802.3at 高功率可用的指示器
- 集成特征电阻器和可编程分级电流
- 欠压、过压和热保护
- 具自动再起动功能的短路保护
- 可编程软起动和开关频率
- 互补的电源良好指示器
- 耐热性能增强型 7mm x 4mm DFN 封装
LTC®4269-1 是一款集成受电设备 (PD) 控制器和开关稳压器,拟用于高功率 IEEE 802.3at 和 802.3af 应用。LTC4269-1 面向功率范围为 10W 至 25W 的高效率、单输出和多输出应用。通过支持由 IEEE 所定义的单事件和两事件分级,LTC4269-1 可以在众多的产品配置中使用。
LTC4269-1 同步、电流模式、反激式控制器可在单个转换级中产生多个电源轨,从而在提供最高系统效率的同时保持了对所有输出的严格稳压。LTC4269-1 运用了凌力尔特的专利 No-Opto (无光隔离器) 反馈拓扑结构,以在无需增设光隔离器电路的情况下提供完整的 IEEE 802.3 隔离。一种真正的软起动功能实现了所有输出电压的平缓斜坡上升。
凌力尔特所有的 PD 解决方案都包括一个停机引脚,旨在提供灵活的辅助电源选项。LTC4269-1 能够接受从 18V 至 60V 的适配器电压,并支持 PoE 或辅助电源支配选项。LTC4269-1 采用节省空间的 32 引脚 DFN 封装。
应用
- 具有高级显示屏选项的 VoIP 电话
- 双射频无线接入点
- PTZ 保安摄像机
- RFID 阅读器
- 工业控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 3
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4269CDKD-1#PBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC4269CDKD-1#TRPBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC4269IDKD-1#PBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC4269IDKD-1#TRPBF | 32-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4269-1
- LTC4269-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4269-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论