ADP5135

推荐用于新设计

集成精密使能和电源良好输出的三通道1800 mA降压稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 主要输入电压范围: 3.0 V至5.5 V
  • 三个1800 mA降压稳压器
  • 24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 调节器精度: ±1.8%

  • 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
  • 精密使能引脚,使电源时序更简单
  • 电源良好引脚,用于监控各稳压器
  • 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
  • BUCK1/BUCK2/BUCK3: 输出电压范围0.8 V至3.8 V

ADP5135
集成精密使能和电源良好输出的三通道1800 mA降压稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP5135

ADP5135 评估板

特性和优点

  • ADP5135全功能评估板
  • 独立工作能力
  • 简单器件测量,包括线路和负载调节,可演示
    单电源电压
    电压表
    电流表
    负载电阻
  • 轻松访问外部元器件
  • 各通道均提供专用精密使能功能,使电源时序更简单
  • 工厂编程软启动选项
  • 工厂编程UVLO选项专用电源良好引脚以便监控
  • 提供模式选项,可将降压模式从PSM更改为PWM

产品详情

本用户指南描述了ADP5135微型电源管理单元(微型PMU)的评估硬件,包括详细的原理图和印刷电路板(PCB)布局图。 ADP5135采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。

ADP5135CP-EVALZ LFCSP评估板集成三个降压调节器以便评估ADP5135。 评估板提供可调节电压选项。

该数据手册提供 ADP5135 的完整详细规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-ADP5135
ADP5135 评估板

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5135的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览