ADP5061

量产

利用电源线和USB模式兼容性的微型I2C可编程线性电池充电器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.6 mm x 2 mm WLCSP封装
  • 可通过I2C实现完全编程
  • 灵活的数字控制输入
  • LDO模式下的交流充电器电流最高可达2.1 A
  • 输入电压范围:4.0 V6.7 V
  • 可耐受的输入电压:-0.5 V+20 V USB VBUS
  • 完全兼容USB 3.0以及USB电池充电规范1.2
  • 内置电流检测及限制功能
  • 电池与充电器输出间的电池隔离FET低至30 mΩ
  • 热调节防止过热
  • 符合JEITA 1JEITA 2锂离子电池充电温度规范
  • SYS_EN标志允许系统禁用,直至电池达到需要的较低电平,以保证系统启动。
ADP5061
利用电源线和USB模式兼容性的微型I2C可编程线性电池充电器
ADP5061-fbl ADP5061-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADP5061

ADP5061 Evaluation Board

特性和优点

  • 输入电压:4.0 V6.7 V
  • 用于ADP5061电源连接(VINx)、系统电压(ISO_Sx)和电池电压(ISO_Bx)引脚的高电流终端
  • 可通过I2C接口配置ADP5061操作
  • 提供评估软件

产品详情

ADP5061充电器评估系统由评估板、USB A转USB Micro B电缆和USB A适配器板组成。所有评估板功能和电路都通过I2C总线连接器进行控制。I2C总线与ADP5061直接接口,且数字输入/输出信号通过I2C总线上的板载输入/输出扩展器电路进行控制。该评估板还集成了3.4 V稳压器以生成VDDIO。该板包含跳线和许多测试点,以便轻松评估。

ADP5061CB-EVALZ评估套件包含集成ADP5061图形用户界面(GUI)版本3.0安装程序的CD。请将本GUI与USB-SDP-CABLEZ USB转串行I/O接口配合使用。

有关完整性能的详细信息可参见ADP5061数据手册,且ADP5061数据手册应与本用户指南配合使用。

EVAL-ADP5061
ADP5061 Evaluation Board

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计
Portable Radio Reference Design Block Diagram
Final Enclosure of the ADRV-PACKRF

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp5061的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览